Verdrahten Sie Sensoren und Aktoren komplett mit einer Klemme.
Die Sensor-/Aktor-Klemmen sind durch ihre kompakte Bauform optimal auf die Verdrahtung moderner Maschinensteuerungen zugeschnitten. Diese konturgleichen Klemmen lassen sich mit dem CLIPLINE complete-Steckenbrückensystem durchgängig brücken und bieten Ihnen höchste Flexibilität.
Reduzieren Sie die Anzahl der verwendeten Leitungen, wählen Sie die Sensor-/Aktor-Klemmen von Phoenix Contact. Sie können 3- oder 4-Leiter-Sensoren und -Aktoren anschließen. Mit den Brücken verteilen Sie das Plus-/Minus-Potenzial und reduzieren so den Verdrahtungsaufwand erheblich.
Neben den Standardklemmen bieten wir Ihnen Varianten mit Leuchtanzeigen.
Verdrahten Sie Drei- und Vierleiter-Initiatoren und Aktoren platz- und zeitsparend – mit Sensor-/Aktor-Klemmen von Phoenix Contact.
Profitieren Sie von den Vorteilen:
Die Klemmenbaureihe PTIO bietet Ihnen die Möglichkeit, Initiatoren und Aktoren platz- und zeitsparend zu verdrahten. Mit diesen Klemmen sind Sie in der Lage, bei einer Klemmenbreite von nur 3,5 mm, bipolare Sensoren zu verdrahten. Außerdem können Sie Zwei- und Dreileiterinitiatoren und -aktoren in nur einer Klemme anschließen.
Die Klemmen bieten trotz der geringen Breite:
"$pageName" auf