CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 14 | ||
EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt | 300 V | 15 A | 30 - 14 | |
| C | ||||
| Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt | 150 V | 15 A | 30 - 14 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||