Push-X-Technologie

Die Push-X-Technologie ermöglicht den direkten Leiteranschluss flexibler und starrer Leiter mit oder ohne Aderendhülse.
Push-X-Technologie
Reihenklemme XTV 6 mit Push-X-Technologie

Push-X-Anschlusstechnik anhand der XTV-Reihenklemmen

Push-X – the new X-perience of wiring Eine Innovation von Phoenix Contact

Werkzeugloser Leiteranschluss neu gedacht: Push-X bedient ausnahmslos alle Leiterarten in direkter Verdrahtung und das werkzeuglos und ohne nennenswerten Kraftaufwand. Herzstück dieser neuen Technologie ist eine vorgespannte Kontaktfeder. Das Prinzip ermöglicht den Anschluss starrer und flexibler Leiter mit und ohne Aderendhülse. Selbst kleinste, flexible Leiter lösen den Anschluss aus. Das Kontaktieren des Leiters erfolgt mühelos durch das leichte Antippen der Auslösefläche am Ende der Klemmkammer. Durch das Antippen wird der Mechanismus gelöst und der Leiter wird blitzartig und dauerhaft kontaktiert. Das Lösen angeschlossener Leiter erfolgt wie bei der Push-in-Technologie durch das Betätigen des orangenen Betätigungsdrückers. Zeitgleich mit dem Lösen des Leiters wird die Kontaktfeder für einen erneuten Verdrahtungsvorgang vorgespannt.

Vorteile der Push-X-Technologie

  • Hoher Bedienkomfort dank der kraft- und werkzeuglosen Direktstecktechnik und der reduzierten Montagezeiten durch den werkseitig geöffneten Klemmraum
  • Schnelle Installation alle Leiterarten mit und ohne Aderendhülse – die wahrscheinlich schnellste Anschlusstechnik für flexible Leiter
  • Eindeutige Identifizierung des Leiteranschlusses aufgrund des zwangsgeführten Betätigungselements und dem akustischen Klickgeräusch bei Auslösen der Feder
  • Schnelles und einfaches Lösen der Leiter sowie Vorspannen der Kontaktfeder dank des zwangsgeführten Betätigungselements
  • Optimiert für die manuelle und automatisierte Verdrahtung
Kostenfreie Muster
Testen Sie unsere Push-X-Produkte

Die Push-X-Technologie überzeugt nicht nur durch die kraftschonende und zeitsparende Verdrahtung. Sie bietet zudem eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Überzeugen Sie sich selbst von der werkseitig geöffneten Anschlusskammer und testen Sie unsere Produkte bei Ihnen vor Ort.

Kostenfreie Muster bestellen
Bote übergibt Paket

Reihenklemmen mit Push-X-Technologie


Next Level für alle Alltagshelden

Person hält die Reihenklemmen XT 2,5 in der Hand

Neu im Portfolio der Reihenklemmen

Reihenklemmen XT 4 mit Push-X-Technologie
Reihenklemmen mit Push-X-Technologie
Diodenklemmen mit Push-X-Technologie
Reihenklemmen mit Push-X-Technologie
Reihenklemmen mit Push-X-Technologie
Reihenklemmen XT 4 mit Push-X-Technologie

Die neuen Durchgangsklemmen XT 4 vervollständigen die innovative Push-X-Technologie. Die neuen Reihenklemmen schließen die Lücke im Bereich des Nennquerschnitts. Hierdurch ermöglichen die Klemmen eine durchgängige Verdrahtung von 1,5 bis 16 mm². Die gewonnene Flexibilität, die durch die XT 4 erreicht wird, ist besonders hervorzuheben. Ab sofort lassen sich alle Leiterarten mit oder ohne Aderendhülse von 0,34 bis 25 mm² sicher und werkzeuglos anschließen.

Reihenklemmen mit Push-X-Technologie

Die neuen Mehrstockklemmen und Mehrleiter-Doppelstockklemmen im Nennquerschnitt 2,5 mm² erweitern gezielt das Push-X-Portfolio. Das Portfolio setzt sich aus verschiedenen Dreistockklemmen und Doppelstockklemmen mit acht Anschlusspunkten zusammen. Diese Erweiterung ermöglicht eine noch platzsparende Verdrahtung im Schaltschrank.

Diodenklemmen mit Push-X-Technologie

Mit den neuen Push-X-Diodenklemmen lassen sich Dioden vom Typ 1N4007 ganz einfach in Ihre Verdrahtung integrieren. Zusammen mit der Push-X-Technologie wird zudem eine werkzeuglose und effiziente Verdrahtung ermöglicht. Das Portfolio besteht aus Durchgangs- und Doppelstockvarianten.

Die Diodenklemmen sind ab Q3 2026 verfügbar.

Reihenklemmen mit Push-X-Technologie

Die neuen Mehrleiterklemmen und Doppelstockklemmen im Nennquerschnitt 4 mm² erweitern gezielt das Push-X-Portfolio im dritten Quartal 2026. Das Portfolio setzt sich zusammen aus Dreileiterklemmen (-TWIN) und Vierleiterklemmen (-QUATTRO) sowie Doppelstockklemmen (XTTB). Die Klemmen sind zunächst in den Standardfarben grau und blau sowie als PE-Ausführung erhältlich. Des Weiteren bekommen die Doppelstockklemmen eine zusätzliche Variante mit integrierter Ebenenbrückung (-PV).

Reihenklemmen mit Push-X-Technologie

Mit den neuen Trenn- und Sicherungsreihenklemmen erweitert sich das Funktionsspektrum der Push-X-Klemmen deutlich. Die Messertrennklemmen XT 4-MT bieten eine integrierte Messertrennung, mit der sich Strompfade schnell und komfortabel auftrennen lassen. Die Trenngrundklemmen XT 4-TG ermöglichen, neben der Signaltrennung, auch den Einsatz verschiedener Funktionsstecker wie Bauelemente- oder Sicherungsstecker. Die XT 4-HESI... sind die ersten reinen Sicherungsreihenklemmen mit Push-X-Technologie. Sie erlauben eine werkzeuglose Absicherung mit G-Sicherungen 5 x 20 mm. Die Standardvariante wird durch Varianten mit Leuchtanzeige (...HESILED, ...HESILA) ergänzt. Die Funktionsklemmen erscheinen im vierten Quartal 2026.

Reihenklemmen der Serie XT Mit Push-X-Technologie

Die Reihenklemmen XT sind die ersten Reihenklemmen mit einem frontalen Push-X-Anschluss. Der frontale Leiteranschluss ermöglicht den Anwendenden eine übersichtliche und einfache Verdrahtung. Die Reihenklemmen XT sind in den Nennquerschnitten 1,5 mm², 2,5 mm² und 4 mm² erhältlich. Das Portfolio besteht aus Durchgangs-, Mehrleiter- und Etagenklemmen sowie Messertrennklemmen, Trenngrundklemmen und Diodenklemmen. Da die Reihenklemmen zum Reihenklemmensystem CLIPLINE complete gehören, lassen sich die Trenngrundklemmen mit diversen Funktionssteckern wie Sicherungen, Bauelementen oder Trennmessern bestücken.

Reihenklemmen der Serie XTV Mit Push-X-Technologie

Die Reihenklemmen XTV erhalten Sie in den Nennquerschnitten 6, 10 und 16 mm², wodurch sich Leiterquerschnitte zwischen 1,5 und 25 mm² mühelos verdrahten lassen. Aufgrund der großen Leiterquerschnitte wurde bei den XTV-Reihenklemmen ein seitlicher Anschluss gewählt (V = vertical). Hintergründe sind die Biegeradien, die sich beim Verdrahten ergeben. Da sich die größeren Leiterquerschnitte wie z. B. 16-mm²-Leiter schwerer biegen lassen, wird durch den seitlichen Anschluss die Verdrahtung erleichtert. Zusätzlich ergänzen die XTV-Reihenklemmen das Portfolio der seitlichen Federanschlussklemmen. Hierdurch ermöglicht Phoenix Contact den durchgehenden seitlichen Federanschluss von Leiterquerschnitten zwischen 0,14 (PTV) und 185 mm² (PTPOWER).

Steckbare Reihenklemmen XT

Steckbare Reihenklemmen XT

Steckbare Reihenklemmen XT Mit Push-X-Technologie

Die steckbaren Reihenklemmen der XT-Baureihe sind die ersten steckbaren Klemmen mit Push-X-Technologie. Diese Klemmen verfügen über mindestens eine standardisierte Steckzone auf der einen Seite und mindestens einen Push-X-Anschluss auf der anderen Seite. Der Push-X-Anschluss ermöglicht eine einfache und schnelle Verdrahtung im Schaltschrank, während das COMBI-Stecksystem den Anwendenden unbegrenzte Flexibilität bei der Verdrahtung mit der Feldebene durch vorkonfektionierte COMBI-Stecker bietet. Die Klemmen sind vielseitig kombinierbar mit verschiedenen COMBI-Steckern. Beispiele hierfür sind die LP 2,5/...-Stecker mit Hebel-Push-in-Anschluss für eine einfache, einhändige Bedienung oder die COMBI-Stecker mit dem unkomplizierten Push-in-Anschluss PP-H 2,5... .

Funktionsklemmen mit Push-X-Technologie

Die Push-X-Funktionsklemmen lassen sich dank der innovativen Push-X-Technologie nahezu kraftlos verdrahten. Zu den Funktionsklemmen gehören sowohl Wandlerklemmen als auch Trenn- und Messertrennklemmen. Neben den allgemeinen Vorteilen des Push-X-Anschlusses ermöglichen die Wandlerklemmen durch die hohe Anzahl an Funktionsschächten eine individuelle und platzsparende Anpassung für alle Mess- und Schutzapplikationen. Außerdem ermöglichen die Klemmen den automatisch voreilenden Stromwandler-Kurzschluss (Siehe Video). Zum Produktportfolio der Funktionsklemmen gehören neben den Wandlerklemmen auch Trenn- und Messertrennklemmen. Neben dem Auftrennen von Signalen ermöglichen die Trenngrundklemmen zudem die einfache Implementierung von diversen Funktionssteckern wie Sicherungs- und Bauelementesteckern.

Vorteile im Detail Reihenklemmen mit Push-X-Technologie

Reihenklemmen XTV mit geöffneter und geschlossener Anschlusskammer
Reihenklemmen XTV mit verschiedenen Leiterarten
Leiteranschluss bei einer XTV-Reihenklemme
Lösen des gespannten Leiters und vorspannen der Anschlusskammer beim Push-X-Anschluss
Reihenklemmensystem CLIPLINE complete
Reihenklemmen XTV mit geöffneter und geschlossener Anschlusskammer

Die Produkte der Push-X-Technologie werden werksseitig mit geöffneter Anschlusskammer ausgeliefert. Verbunden mit der geringen Leitervorbereitung durch den Verzicht auf Aderendhülsen gehört die Technologie zu den schnellsten und flexibelsten Anschlusstechniken auf dem Markt. Push-X ist die wahrscheinlich schnellste Anschlusstechnik für flexible Leiter aufgrund der Verwendung von lediglich einer Abisolierzange. Ob die Klemmkammer ausgelöst oder gespannt ist, erkennen Sie an der Drückerposition. Diese Position gilt als optische Kontrolle. Ist der zwangsgeführte Drücker eben zur Klemme, ist die Klemmkammer geschlossen.

Reihenklemmen XTV mit verschiedenen Leiterarten

Mit Push-X lassen sich alle Leiterarten durch schnelles Auslösen einfach verdrahten. Aufgrund des geringen Kraftaufwands bei der Leitereinführung lassen sich sowohl starre als auch flexible Leiter direkt und ohne den Einsatz von Aderendhülsen verdrahten. Durch die damit verbundene Zeitersparnis bei der Leitervorbereitung ermöglicht Push-X eine besonders wirtschaftliche Verdrahtung.

Leiteranschluss bei einer XTV-Reihenklemme

Die Push-X-Technologie ermöglicht Ihnen den direkten und nahezu kraftlosen Leiteranschluss. Dank des cleveren Aufbaus der Klemmkammer lässt sich der Leiter ohne Kraftaufwand bis zur Arretierung der Kontaktfeder einführen. Lediglich die Arretierung am Ende der Kontaktkammer muss betätigt werden, um den Leiter mithilfe der Kontaktfeder zu klemmen. Durch diese Arretierungsmechanik wird die Haltekraft der Kontaktfeder bei der Leitereinfuhr geschickt umgangen. Der Leiter wird mühelos geklemmt.

Lösen des gespannten Leiters und vorspannen der Anschlusskammer beim Push-X-Anschluss

Die Kontaktkammer der Push-X-Technologie lässt sich schnell und einfach öffnen und spannen. Durch das Herunterdrücken des orangefarbenen Pusherelements wird die Kontaktfeder gelöst. Sobald der Pusher die Endlage erreicht hat, drückt sich die Arretierung der Schenkelfeder wieder in die dafür vorgesehene Auskerbung am Pusher. Durch diesen Vorgang wird das Auslösen der Kontaktfeder blockiert. Die Feder ist nun für die erneute Verdrahtung vorgespannt.

Reihenklemmensystem CLIPLINE complete

Die XTV-Klemmen mit integrierter Push-X-Technologie sind Teil des Reihenklemmensystems CLIPLINE complete. Neben der Kombinationsmöglichkeit mit den anderen Klemmen des Systems lässt sich auch das standardisierte Zubehör für die Klemmen nutzen. Die XTV-Klemmen schließen außerdem die Lücke im Bereich der seitlichen Federkraftklemmen PTV und PTPOWER. Durch diese Ergänzung der XTV-Klemmen lassen sich nun alle Leiterquerschnitte zwischen 0,14 mm² bis 185 mm² platzsparend verdrahten.

Leiterplatten-Steckverbinder mit Push-X-Technologie


Next Level für alle Alltagshelden Neu im Portfolio: Erleben Sie die Push-X-Technologie mit XPC 2,5

Leiterplatten-Steckverbinder XPC 2,5
Leiterplatten-Steckverbinder XPC 2,5

Leiterplatten-Steckverbinder XPC 2,5

Leiterplatten-Steckverbinder XPC 2,5 mit komfortablem Push-X-Leiteranschluss eignen sich für flexible und starre Leiterquerschnitte bis 2,5 mm². Schließen Sie Leiter schnell und mit nahezu kraftlosem Einschieben an.

Leiterplatten-Steckverbinder XPC 1,5

Leiterplatten-Steckverbinder XPC 1,5

Direktanschlusstechnik neu gedacht – schnell, einfach, leichtgängig und kompatibel: Leiterplatten-Steckverbinder XPC 1,5 mit Push-X-Technologie ermöglichen den werkzeuglosen Leiteranschluss für Querschnitte bis 1,5 mm² mit niedrigem Kraftaufwand beim direkten Stecken.

Leiterplatten-Steckverbinder der Serie XPC

Die Steckverbinder der Serien XPC 1,5 und XPC 2,5 ermöglichen den sicheren Schnellanschluss von Leitern. Über die innovative Push-X-Technologie werden starre und flexible Leiter mit oder ohne Aderendhülse direkt, kraftschonend und werkzeuglos verbunden. Der abisolierte Leiter wird direkt in die offene Anschlussstelle gesteckt und die sichere Verbindung wird den Anwendenden mit einem akustischen Signal bestätigt. Die innovative Push-X-Technologie bietet zudem eine sehr hohe Zuverlässigkeit und hohe Nutzerfreundlichkeit durch eine Auslieferung der Klemmkammer im geöffneten Zustand. Dank fordernder Prüfverfahren wurde zudem sichergestellt, dass selbst bei heftigen Stößen die Steckverbinder zum Direktanschluss einsatzbereit bleiben.

Für die XPC-Serie sind Varianten für 4-mm²-Leiter geplant.

Vorteile im Detail Leiterplatten-Steckverbinder mit Push-X-Technologie

Anschlussprinzip der Leiterplatten-Steckverbinder XPC
Leiterplatten-Steckverbinder XPC 1,5 mit verschiedenen Leiterarten
Auslösen der Klemmstelle des Leiterplatten-Steckverbinder XPC
Lösen eines angeschlossenen Leiters am Leiterplatten-Steckverbinder XPC
Steckkompatibilität der Leiterplatten-Steckverbinder XPC
Anschlussprinzip der Leiterplatten-Steckverbinder XPC

Die innovative Push-X-Technologie bringt Komfort und Schnelligkeit in die Installation. Wie bei einer Mausefalle schnappt in dem neuen Leiterplatten-Steckverbinder XPC eine Kontaktfeder nach dem Leiter und hält ihn sicher fest. Dazu wird er einfach direkt in den Klemmraum eingeführt. Sobald der Leiter nahezu ohne Kraftaufwand den Auslöser der Kontaktfeder betätigt, entsteht bei dieser Anschlusstechnik eine langfristig zuverlässige Klemmverbindung.

Leiterplatten-Steckverbinder XPC 1,5 mit verschiedenen Leiterarten

Der Leiterplatten-Steckverbinder XPC reduziert Montagezeiten auf ein Minimum. Durch die werkzeuglose Push-X-Technologie werden starre oder flexible Leiter mit oder ohne Aderendhülse direkt in einer Bewegung sicher angeschlossen. Sobald der Leiter im neuartigen Klemmraum die Arretierung der vorgespannten Kontaktfeder löst, entsteht eine langfristig zuverlässige Klemmverbindung. Über diese Verbindungstechnik ist auch eine automatisierte Verdrahtung realisierbar.

Auslösen der Klemmstelle des Leiterplatten-Steckverbinder XPC

Über die durchdachte Push-X-Technologie mit der im Auslieferungszustand vorgespannten Kontaktfeder entstehen in gleichbleibend verlässlicher Qualität sichere Verbindungen. Die Rückmeldung, ob die Kontaktfeder erfolgreich ausgelöst wurde, erfolgt bei dieser Anschlusstechnik über akustische und optische Signale. Neben dem hörbaren Auslösegeräusch der Kontaktfeder ist der Betriebszustand des Steckverbinders auch über die kontrastreiche Stellung der orangefarbenen Lösetaste ablesbar. Der aktuelle Status der Verbindungstechnik ist somit nachvollziehbar.

Lösen eines angeschlossenen Leiters am Leiterplatten-Steckverbinder XPC

So schnell und direkt der Leiter in dem Steckverbinder XPC verbunden wurde, so einfach lässt er sich auch wieder lösen. Über das Betätigen der orangefarbenen Lösetaste wird der Leiter freigegeben und die Kontaktfeder gleichzeitig wieder in der Auslöseposition vorgespannt sowie arretiert. Schon ist die Anschlusstechnik wieder einsatzbereit und die nächste Verbindung kann ausgelöst werden.

Steckkompatibilität der Leiterplatten-Steckverbinder XPC

Der Leiterplatten-Steckverbinder XPC ist kompatibel zum umfassenden COMBICON-Programm im Raster 3,5 mm von Phoenix Contact. Dabei kann der XPC mit Ausführungen bestehender horizontaler und vertikaler Grundleisten kombiniert werden. Diese sind sowohl für Reflow- und Wellenlötprozesse verfügbar. Das Wechseln zwischen Steckern mit unterschiedlichen Anschlusstechniken ist so problemlos möglich. Im Ergebnis kann XPC somit als komfortable Anschlusstechnik direkt alternativ in vielen Einsatzbereichen verwendet werden.

Push-X-Steckverbinder im Einsatz bei Jiangcheng Technology

Jiancheng Technology aus China ist ein Hersteller für Ladesäulen, der seine neue DC-Ladesteuerung mit Push-X-Steckverbindern der Serie XPC 1,5 ausgestattet hat. Dadurch erreicht Jiancheng Technology erhebliche Zeitersparnisse in der Fertigung. Erfahren Sie mehr im Video über die Ladeapplikation und den Einsatz der XPC-Steckverbinder.

Push-X im Vergleich mit anderen Anschlusstechnologien

Schnell, schneller, Push-X: Sehen Sie sich an, wie einfach die Verdrahtung mit der Push-X-Technologie funktioniert im Vergleich zu anderen Anschlusstechnologien. Schneller kann man flexible Leiter wahrscheinlich nicht anschließen. Push-X eignet sich zudem auch für die automatische Verdrahtung per Industrieroboter.

Push-X-Leiterplatten-Steckerbinder im Experten-Check

Produktmanager Lucas Lässig stellt im Interview vor, wie die Push-X-Technologie im Detail funktioniert und warum Phoenix Contact diesen Steckverbinder entwickelt hat. Der Push-X-Stecker erleichtert die Montage erheblich: bei Überkopfarbeiten, in der Gebäudeautomation, in lauten Maschinenhallen oder an kalten Regentagen in Solaranlagen.

Weitere Informationen und Downloads


Falltrommel während eines Falltrommeltests

Falltrommeltest

Höchste Zuverlässigkeit

Die Push-X-Technologie überzeugt nicht nur durch die kraftschonende und zeitsparende Verdrahtung, sondern bietet zudem eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Diese Zuverlässigkeit bezieht sich nicht nur auf die Verdrahtung, sondern auch auf den Klemmkammerzustand vor der Verdrahtung. Damit wir garantieren können, dass die Klemmkammern bis zur Endanwendung geöffnet bleiben, durchlaufen unsere Produkte verschiedene normative Prüfungen. Hierzu gehören u. a. Vibrationsprüfungen für Bahnanwendungen, eine Transportsimulation als auch verschiedene Klimasimulationen. Zusätzlich zu den normativen Prüfungen haben wir eine Drop-Fall-Prüfung ins Leben gerufen. Diese Prüfung simuliert das mehrfache Hinfallen der Produkte bei der Installation.

Reihenklemmen mit Push-X-Technologie auf einer Tragschiene

Reihenklemmen mit Push-X-Technologie

Reihenklemmen mit Push-X-Technologie

Hier finden sie alle Downloads sowie Produktlisten zu den Reihenklemmen mit Push-X-Technologie.

Leiterplatten-Steckverbinder XPC mit Push-X-Technologie

Leiterplatten-Steckverbinder mit Push-X-Technologie

Leiterplatten-Steckverbinder mit Push-X-Technologie

Hier finden sie alles zum Herunterladen sowie Produktlisten zu den Leiterplatten-Steckverbindern mit Push-X-Technologie.