Energiespeicher

Energiespeicher

Optimal versorgt

Die kontinuierliche Kommunikation zwischen USV und Energiespeicher sorgt für maximale Verfügbarkeit.

Zurück zu USV für AC-Anwendungen

Kategorien

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Als Zubehör stehen Montage- und Tragschienenadapter sowie Flachstecksicherungen zur Verfügung.

Suchen in Energiespeicher

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit dem neuen modularen System für unterbrechungsfreie Stromversorgungen erhalten Sie immer die passende Lösung für maximale Anlagenverfügbarkeit. Die verschiedenen Speichermedien zeichnen sich durch sehr unterschiedliche Eigenschaften aus: eine hohe Lebensdauer oder sehr lange Pufferzeit, Wartungsfreiheit oder den Einsatz bei extremen Umgebungstemperaturen. Ganz gleich, was Sie fordern, wir haben den richtigen Energiespeicher für Sie.

Ihre Vorteile

  • Hohe Flexibilität durch modulares System
  • Schnell installiert: automatische Erkennung des Energiespeichers
  • Durchgängig informiert: Der angeschlossene Energiespeicher kommuniziert mit der USV
  • Lebensdauer maximiert: Ladeströme werden in Abhängigkeit von Technologien und Temperaturen optimiert

Intelligent in jeder Kombination

Passende Energiespeicher  

Energiespeicher für jede Applikation

Setzen Sie bei Energiespeichern auf Qualität und Zuverlässigkeit. Wählen Sie die passende Speichertechnologie für Ihre Anforderungen:

  • Bleibatterien bieten Pufferzeiten von 8 h bei 15 Jahren Lebensdauer und Umgebungstemperaturen von -40 °C bis +60 °C.
  • Liegt der Fokus auf maximaler Lebensdauer, eignen sich CAP-Energiespeicher. Sie puffern Lastströme von 20 A für 30 Sekunden oder 1 A für 12 Minuten. Absolut wartungsfrei arbeiten sie mehr als 20 Jahre und leisten dabei über 500.000 Ladezyklen.
  • Eine Kombination aus hoher Lebensdauer und langen Pufferzeiten liefern Energiespeicher mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Sie bieten Pufferzeiten von bis zu 40 Minuten bei einer Lebensdauer von 15 Jahren und 7.000 Ladezyklen.

Energiespeicher für QUINT USV

Maximale Verfügbarkeit durch ständige Kommunikation mit QUINT UPS  

Die Speichermedien zeichnen sich durch unterschiedliche Eigenschaften aus

Die verschiedenen Speichermedien zeichnen sich durch unterschiedliche Eigenschaften aus: hohe Lebensdauer oder sehr lange Pufferzeit, Wartungsfreiheit oder Einsatz bei extremen Umgebungstemperaturen.

  • Automatische Erkennung durch QUINT USV, werkzeugloser Wechsel im laufenden Betrieb.
  • Maximale Verfügbarkeit durch ständige Kommunikation mit QUINT USV für kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management.
  • Extrem lange Lebensdauer durch optimale Ladecharakteristik je nach Technologie und Umgebungsbedingungen.
  • Sofortige Verfügbarkeit, denn alle Energiespeicher verlassen vollständig geladen unser Warenlager.

Energiespeicher für TRIO USV, MINI USV und STEP USV

Stromversorgung  MINI UPS  

MINI USV mit Energiespeicher

Kombiniert mit TRIO USV ermöglichen die wartungsfreien Energiespeicher mit VRLA-Technologie mit 1.3 bis 12 Ah Pufferzeiten von bis zu 2 Stunden bei 5 A Laststrom.

Für MINI USV stehen passende Energiespeicher MINI BAT mit 24 V DC und 12 V DC zur Verfügung.

Für QUINT USV und STEP USV mit integrierten Energiespeichern können Sie Ersatzakkus bestellen.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV