UPS-BAT/LI/24DC/189WH - Batteriemodul
1460922

Das Produkt wird den CRA-Anforderungen entsprechen

Batteriemodul (Gerät mit Batterie), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 189 Wh. Als Ersatzbatterie wird 2x 1532141 benötigt.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schnelle Installation dank automatischer Erkennung des Batteriemoduls und werkzeuglosem Austausch während des Betriebs
Intelligentes Batteriemanagement für eine kontinuierliche Überwachung und eine hohe Verfügbarkeit mit der QUINT4-USV
Lange Lebensdauer dank optimaler Ladecharakteristik und Zyklenfestigkeit
Kompakte Lösung bis 11 Ah auf der Hutschiene dank hoher Energiedichte