QUINT AC-USV, IQ Technology, Wandmontage, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 230 V AC / 1500 VA.
AC-USV für die Tragschiene
Unsere AC-USV für die Tragschiene sorgt bei Spannungsausfällen oder -schwankungen für höchste Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Die AC-USV liefert am Ausgang eine reine Sinuskurve und versorgt AC-Verbraucher unterbrechungsfrei mit Wechselstrom. Wählen Sie die optimale AC-USV mit passendem Batteriemodul für Ihre Applikation.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 1AC/1AC/750 VA mit integrierter Batterie, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 DC, 4 Ah für 230 V AC Anwendungen.
QUINT AC-USV, IQ Technology, Wandmontage, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 230 V AC / 2500 VA. Für den Betrieb werden min. 2x 1133819 benötigt.
QUINT AC-USV, IQ Technology, Tragschienenmontage, Eingang: 120 V AC / 230 V AC, Ausgang: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. Ausgang: 120 V AC / 500 VA. Ausgang: 230 V AC / 500 VA.
QUINT AC-USV, IQ Technology, Wandmontage, Eingang: 120 V AC, Ausgang: 120 V AC / 1500 VA.
QUINT AC-USV, IQ Technology, Wandmontage, Eingang: 120 V AC, Ausgang: 120 V AC / 2500 VA. Für den Betrieb werden min. 2x 1133819 benötigt.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage. Eingang: 120 / 230 V AC, Ausgang: 120 / 230 V AC / 1kVA. Gibt jederzeit Auskunft über Ladezustand, Restlaufzeit und Lebensdauer des Akku-Modules und steigert so die Anlagenverfügbarkeit.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 1AC/1AC/750 VA mit integrierter Batterie, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 DC, 4 Ah für 120 V AC-Anwendungen.
Neuheiten
AC-Lasten ohne Netz weiterversorgen
Pufferung großer AC-Lasten bis 5 kVA
Versorgen Sie AC-Lasten zuverlässig mit der QUINT HP-USV und dem passenden Energiespeicher für die Wandmontage. Die USV gibt jederzeit Auskunft über den Ladezustand, die Restlaufzeit und die Lebensdauer des Batteriemoduls. Alle Parameter können über die Software abgerufen werden.
Hauptmerkmale
- Online-Topologie VFI-SS-111
- Leistung: 1,5 kVA und 2,5 kVA
- Slot für Kommunikationskarten
- Temperaturweitbereich: -25 °C … +60 °C
- Umfangreiche Signalisierung über LEDs und digitale I/Os
Ihre Vorteile
- Reine Sinuskurve im Normal- und Batteriebetrieb
- Parallel schaltbar zur Leistungserhöhung, Redundanz oder für ein
3-AC-System - Starten aus dem Energiespeicher, auch ohne Eingangsnetz möglich
- Kommunikationsplattform: Com.board mit USB- oder serieller Schnittstelle
- Kompakte Bauweise durch aktive Kühlung
- LED-Piktogramm gibt einen einfachen Systemüberblick
HP-USV mit Batteriemodul
High Power AC-USV für Leistungen bis 2,5 kVA
Die QUINT-HP-USV für die Wandmontage mit IQ Technology und dem passenden externen Batteriemodul sorgt für höchste Systemverfügbarkeit. Die Online-Topologie mit einer reinen Sinuswelle versorgt Ihre AC-Lasten zuverlässig mit einer perfekten Spannung bei Leistungen von 1,5 bis 2,5 kVA.
Die QUINT-HP-USV verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme von optional erhältlichen Kommunikationskarten wie z. B. USB und RS232/RS485. Der Ladezustand der USV sowie die Pufferzeit und die Lebensdauer des Batteriemoduls sind jederzeit über die Software abrufbar. Im Fall eines Stromausfalls gewährleistet die QUINT-HP-USV einen unterbrechungsfreien Übergang in den Pufferbetrieb und zurück. Netzeingangs- und Ausgangsspannungen sind dabei synchron.
Intelligente AC-USV mit IQ Technology
AC-USV mit IQ Technology
Die AC-USV mit IQ Technology sorgt für höchste Anlagenverfügbarkeit. Die intelligente USV überwacht und optimiert Ihr Batteriemodul.
Dank der IQ Technology kennen Sie den Ladezustand und die Restlaufzeit des Batteriemoduls und werden frühzeitig vor Ausfällen gewarnt. Zudem maximieren Sie die Lebensdauer des Batteriemoduls und können alle relevanten Informationen auf Rechner und übergeordnete Steuerungen übertragen.
TRIO AC-USV mit integrierter Batterie
AC-USV mit integrierter Batterie
Die AC-USV mit integrierter Batterie spart Platz im Schaltschrank und lässt sich besonders einfach in bestehenden Anlagen nachrüsten.
Die AC-USV vereint USV und Batteriemodul in einem Gehäuse und sorgt mit dem integrierten VRLA-Batteriemodul für besonders lange Pufferzeiten. Durch die Kaltstartfunktion BAT-START ist das Starten aus dem Batteriemodul auch ohne Versorgungsnetz (120 V/230 V) möglich. Zudem verfügt die AC-USV über eine integrierte USB-Schnittstelle zur Verbindung mit übergeordneten Steuerungen. Über sie können angeschlossene Industrie-PCs einfach heruntergefahren werden.
Batteriemodule
Ergänzen Sie Ihr modulares USV-System mit dem passenden Batteriemodul und erzielen Sie so höchste Anlagenverfügbarkeit. Ob hohe Lebensdauer, lange Pufferzeit oder extreme Umgebungsbedingungen – wir bieten Ihnen das perfekte Batteriemodul für Ihre AC-USV.
Batteriemodule