Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Desktop Icon Power Management Software

Power Management Software

Mit der neuen Software POWER MANAGEMENT SUITE überwachen und konfigurieren Sie mehrere Stromversorgungs- und USV-Systeme gleichzeitig. Die Software steht Ihnen kostenfrei als Download zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Ganzheitliche Systemüberwachung: Überwachung mehrerer Stromversorgungs- und USV-Systeme von unterschiedlichen PCs
  • Einfache Konfiguration: Alle verbundenen Systeme können über die Benutzeroberfläche direkt am System oder über eine Leitwarte konfiguriert werden
  • Übersichtliches nutzerfreundliches Dashboard: Jederzeit einen Überblick über alle Systeme
  • PC-Shutdown: Im Fall eines Netzausfalls können ein oder mehrere PCs heruntergefahren werden
  • Modulares Setup: Individuelle Umgebung je nach Anwendungsfall
Visualisierung der Software POWER MANAGEMENT SUITE

Software POWER MANAGEMENT SUITE

Modulares Setup

Die USV-Software POWER MANAGEMENT SUITE besteht aus drei Komponenten, die je nach Anwendung unterschiedlich installiert werden können:

  • Power Management Suite Server: Dieser bildet die Kommunikationsschnittstelle zum Stromversorgungssystem und verwaltet alle bereitgestellten Daten. 
  • Power Management Suite Client: Mit der Client-Komponente werden die Daten auf dem Dashboard angezeigt und das angeschlossene Stromversorgungssystem konfiguriert und verwaltet. Zudem ermöglicht sie das kontrollierte Herunterfahren des PCs im Fehlerfall.
  • Power Management Suite Agent: Dieser stellt den Dienst für das kontrollierte Herunterfahren des PCs bereit.

Produktvideo

Technischer Support
Konfiguration Ihrer Stromversorgungslösung

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Hardware- und Software-Konfiguration Ihrer Stromversorgungslösung mit der POWER MANAGEMENT SUITE erhalten Sie in unseren Tutorials.

Zu den Tutorials
Mann schaut sich Tutorial auf dem PC an