Approbation
Spannungsüberwachungsbereich
Funktion
Versorgungsspannung
Überwachungsrelais zur Überwachung von 1-phasigen Spannungen von 24 V AC/DC oder 230 V AC, Unterspannung oder Window, 1 Wechsler, mit Schraubanschluss
Überwachungsrelais zur Überwachung von 1-phasigen Spannungen von 24 V AC/DC oder 230 V AC, Unterspannung oder Window, 1 Wechsler, mit Push-in-Anschluss
Überwachungsrelais zur Überwachung von 3-phasigen Spannungen von 400 V AC ±30 %, Window oder Window mit Phasenfolge, 1 Wechsler, mit Schraubanschluss
Überwachungsrelais zur Überwachung von 3-phasigen Spannungen von 400 V AC ±30 %, Window oder Window mit Phasenfolge, 1 Wechsler, mit Push-in-Anschluss
"$pageName" auf