Überwachungsrelais zur Überwachung von 1-phasigen Spannungen von 0...300 V AC/DC, Über-/Unterspannung oder Window, Fehlerspeicher, Weitbereichsnetzteil, 2 Wechsler
Spannungsüberwachung
Mit den Überwachungsrelais zur Spannungsüberwachung von Phoenix Contact behalten Sie Spannungen in ein- und dreiphasigen Netzen im Blick. Die Geräte erkennen Unterspannung, Überspannung und Phasenausfälle frühzeitig und helfen, Maschinen, Anlagen und elektrische Verbraucher vor Ausfällen und Schäden zu schützen. Dank einfacher Parametrierung, hoher Messgenauigkeit und robuster Bauweise sind die Spannungsüberwachungsrelais vielseitig in Industrie-, Energie- und Gebäudetechnik einsetzbar.
Der EV Charge Lock Release überwacht die 12 V Betriebsspannung des elektromotorischen Aktuators einer Steckerverriegelung, leitet die Ver- und Entriegelungssignale durch und gibt einen Entriegelungsimpuls an den Aktuator, wenn die Betriebsspannung ausfällt.
Überwachungsrelais zur Überwachung von 3-phasigen Spannungen von 280...520 V AC, Unterspannung, Window, Phasenfolge, Phasenausfall, Asymmetrie, Weitbereichsnetzteil, 2 Wechsler
Überwachungsrelais zur Überwachung von 1-phasigen Spannungen von 24 V AC/DC oder 230 V AC, Unterspannung oder Window, 1 Wechsler, mit Push-in-Anschluss
Überwachungsrelais zur Überwachung von 3-phasigen Spannungen von 400 V AC ±30 %, Window oder Window mit Phasenfolge, 1 Wechsler, mit Push-in-Anschluss
1-Phasen-Spannungsüberwachungsrelais, Weitbereichsstromversorgung mit 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, mit einstellbaren Schwellwerten, Ansprechverzögerung und per Konfiguration auswählbaren Funktionen.
1-Phasen-Spannungsüberwachungsrelais, Weitbereichsstromversorgung mit 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, mit einstellbaren Schwellwerten, Ansprechverzögerung und per Konfiguration auswählbaren Funktionen.
3-Phasen-Spannungsüberwachungsrelais mit RS-485-Schnittstelle (160 V AC ... 690 V AC), mit Überspannungs-, Unterspannungs- und Spannungsfensterüberwachung sowie Funktionen zur Überwachung von Phasenfolge, Phasenausfall und Asymmetrie (mit einstellbarer Asymmetrie). Weitbereichsversorgung mit 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, mit einstellbaren Schwellwerten und Ansprechverzögerung. Unterstützt die Fehlerspeicherung. Unterstützt NFC-Kommunikation und Modbus/RTU-Kommunikation, mit zwei Projektierungsmöglichkeiten. 1 PDT-Schwachstromkontaktausgang, Steckanschluss.
Überwachungsrelais zur Überwachung von 3-phasigen Spannungen von 160...300 V AC, Unterspannung, Window, Phasenfolge, Phasenausfall, Asymmetrie, Weitbereichsnetzteil, 2 Wechsler
3-Phasen-Spannungsüberwachungsrelais, mit Überspannungs-, Unterspannungs- und Spannungsfensterüberwachung sowie Funktionen zur Überwachung von Phasenfolge, Phasenverlustfehler, Asymmetrie (einstellbare Asymmetrie) und Neutralleiter. Weitbereichsstromversorgung mit 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, mit einstellbaren Schwellwerten, Ansprechverzögerung und Unterstützung für Fehlerspeicher und NFC-Kommunikation. Echteffektivwert-Test. Schraubanschluss.