Zeitrelais für einfache Zeitsteuerungen

Zeitrelais

ETD-Zeitrelais sind optimal für die Steuerung einfacher Zeitabläufe. Besonders platzsparend sind die 6-mm-Zeitrelais mit nur einer einstellbaren Zeit und einer fixen Funktion. Nutzen Sie die kompakten Zeitrelais im Installationsgehäuse für die Gebäudeinstallation bis hin zur Serienfertigung von Maschinen und Anlagen. Unsere Multifunktionsrelais bieten Ihnen wählbare Zeitbereiche und Funktionen.

Go to Product Detail Page for item 1096429
MACX-TR-1T-MUL - Zeitrelais
MACX-TR-1T-MUL - Zeitrelais
1096429

Multifunktionales Zeitrelais, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC Weitbereichsversorgung, mit 13 Funktionen, 1 einstellbare Zeit, zusätzlich zu Ip- und Ii-Funktionen. Einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 999 h: 59 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, Unterstützung für Schwachstromkontakte, Eingänge für PNP- und NPN-Näherungsschalter, 2 PDTs, Schraubanschluss.

Go to Product Detail Page for item 1103355
MACX-TR-2T-MUL-PT - Zeitrelais
MACX-TR-2T-MUL-PT - Zeitrelais
1103355

Multifunktionales Zeitrelais, breiter Versorgungsspannungsbereich von 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, mit 14 Funktionen, 2 einstellbare Zeiten, einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 999 h:59 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, Unterstützung für Schwachstromkontakte, Eingänge für PNP- und NPN-Näherungsschalter, 2 PDTs, steckbare Verbindung.

Go to Product Detail Page for item 1103345
MACX-TR-2T-MUL - Zeitrelais
MACX-TR-2T-MUL - Zeitrelais
1103345

Multifunktionales Zeitrelais, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC Weitbereichsversorgung, mit 14 Funktionen, 2 einstellbare Zeiten, einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 999 h:59 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, Unterstützung für Schwachstromkontakte, Eingänge für PNP- und NPN-Näherungsschalter, 2 PDTs, Schraubanschluss

Go to Product Detail Page for item 1119403
MACX-TR-1T-POFF - Zeitrelais
MACX-TR-1T-POFF - Zeitrelais
1119403

Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung, breiter Versorgungsspannungsbereich von 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 10 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, 2 PDTs, Schraubanschluss.

Smart und vielseitig: multifunktionale Zeitrelais MACX‑TR

Smart und vielseitig: multifunktionale Zeitrelais mit OLED-Display und NFC-Kommunikation

Mit den smarten, multifunktionalen Zeitrelais MACX-TR profitieren Sie von einer präzisen Einstellung und einfacher Handhabung. Per OLED-Display und Drucktasten steuern Sie Ihre Zeitprozesse einfach und zuverlässig.

Ihre Vorteile mit unseren smarten Zeitrelais

  • Einfache Handhabung direkt am Gerät dank der Kombination aus OLED-Display und Drucktasten
  • Intuitive Zeiteinstellung – ohne Berechnung und Prüfung
  • Detailliertes und gut lesbares Display dank OLED-Technologie
  • Exakt ablesbare Zeitablaufe direkt am Gerät
  • Optionale Kommunikation über NFC und Smartphone App
Schmale Zeitrelais: ideal für einfache Zeitsteuerungen

Schmale Zeitrelais: ideal für einfache Zeitsteuerungen

Schmale Zeitrelais mit Gehäusebreite 6,2 mm – schlank und präzise

Die extra schmalen Zeitrelais ETD-BL sind die platzsparende und kostengünstige Lösung für einfache Zeitsteuerungen: mit einer einstellbaren Zeit, einer fest vorgegebenen Funktion.
Verbinden Sie die Module auch bequem mit den hochkompakten Relais der PLC INTERFACE-Serie im gleichen Gehäuse. Steckbrücken und Systemverkabelung ersparen Ihnen dabei viel Zeit.

Ihre Vorteile mit unseren schmalen Zeitrelais

  • Raumgewinn bis zu 70 % gegenüber herkömmlichen Zeitrelais durch 6,2-mm-Baubreite
  • Präzise und komfortable Zeiteinstellung mittels beleuchtetem Rändelrad
  • Einfach und ohne Werkzeug verdrahten dank Push-in-Anschlusstechnik
  • Schnelle Installation durch den Einsatz von Steckbrücken und Systemverkabelung
  • Schmale Zeitrelais sind Teil des COMPLETE line-Systems
Kompakte Zeitrelais: ideal für Serienfertigung und Gebäudeinstallation

Kompakte Zeitrelais: ideal für Serienfertigung und Gebäudeinstallation

Ideal für Serienfertigung und Gebäudeinstallation – kompakte Zeitrelais

ETD-BL-Zeitrelais im kompakten Installationsgehäuse sind besonders geeignet für den Einsatz in der Gebäudeinstallation bis zur Serienfertigung von Maschinen und Anlagen.

Ihre Vorteile mit unseren kompakten Zeitrelais

  • Platzsparend, auch in mobilen und dezentralen Anlagenteilen, durch kompakte Installationsbauform
  • Universeller Einsatz in der Zeitsteuerung durch vielfältige Funktionen
  • Einfache Handhabung: Zeitparameter komfortabel mit Drehschaltern auf der Gehäusefront einstellbar
  • Weltweiter Gebrauch der Varianten mit Spannungsversorgung über Weitbereichsnetzteil
  • Schnell und werkzeuglos verdrahtet dank Push-in Technology
  • Übersichtliche Diagnose mit gut sichtbaren Status-LEDs
  • Kompakte Zeitrelais sind Teil des COMPLETE line-Systems
Multifunktionsrelais für alle Anwendungen der klassischen Zeitsteuerung

Multifunktionale Zeitrelais: für alle Anwendungen der klassischen Zeitsteuerung

Multifunktionsrelais für alle Anwendungen der klassischen Zeitsteuerung

Die multifunktionalen ETD-Zeitrelais bieten Ihnen wählbare Zeitbereiche und vielfältige Funktionen für den universellen Einsatz. Mit nur drei Ausführungen erledigen Sie alle Anwendungen der klassischen Zeitsteuerung. Melden Sie Fehler oder schalten Sie Anlagenteile gezielt ab: Auf nur 22,5-mm-Baubreite sind die multifunktionalen Zeitrelais mit zwei Wechslerausgängen ausgestattet.

Ihre Vorteile mit unseren Multifunktionsrelais

  • Universeller Einsatz in der Zeitsteuerung durch vielfältige Funktionen
  • Weltweiter Gebrauch dank Spannungsversorgung über Weitbereichsnetzteil
  • Einfache Handhabung: Zeitparameter komfortabel mit Drehschaltern auf der Gehäusefront einstellbar
  • Platzsparend mit zwei Wechslerausgängen auf nur 22,5-mm-Baubreite
  • Passgenaue Zeitsteuerung mit Einstellbereichen von Millisekunden bis zu mehreren Tagen