Ex i-Speise- und Eingangstrennverstärker, HART-transparent. Überträgt gespeiste oder aktive 0/4-20 mA-Signale aus dem Ex-Bereich zu einer Bürde (aktiv oder passiv) in den sicheren Bereich. Galvanische 3-Wege-Trennung, SIL 2 nach IEC 61508, mit Schraubanschluss
Trennverstärker und Messumformer für den Explosionsschutz
Trennverstärker und Messumformer für den Explosionsschutz gewährleisten neben den Standardfunktionen, den elektrischen Explosionsschutz für alle Stoffgruppen und Bereiche nach den einschlägigen Normen. Mit der konsequenten Produktentstehung und Bewertung nach SIL IEC 61508 und PL DIN EN ISO 13849 minimieren unsere Trennverstärker und Messumformer Gefahren auf ein akzeptables Restrisiko und sorgen für den Schutz von Menschen, Maschinen und Umwelt.
Ex i-Messumformer-Speisetrennverstärker, 2-kanalig, HART-transparent. Speist Ex i 2-Leiter-Messumformer und überträgt das 4 mA ... 20 mA-Signal aus dem Ex-Bereich in den sicheren Bereich. Galvanische 5-Wege-Trennung, Push-in-Anschluss, bis SIL 3, PL.
2-kanaliger Ex-i NAMUR-Trennschaltverstärker mit Weitbereichsversorgung für Näherungsinitiatoren und Schalter. Als Signalausgang steht pro Kanal ein Relais mit Wechsler-Kontakt zur Verfügung. Fehlererkennung (LFD), 3-Wege-Trennung, SIL 2.
Ex i-Speise- und Eingangstrennverstärker, HART-transparent. Überträgt gespeiste oder aktive 0/4-20 mA-Signale aus dem Ex-Bereich zu einer Bürde (aktiv oder passiv) in den sicheren Bereich. Galvanische 3-Wege-Trennung, SIL 2 nach IEC 61508, mit Push-in-Anschluss
Ex i Speise- und Eingangstrennverstärker, HART-transparent. Überträgt gespeiste oder aktive 0/4 ... 20 mA Signale aus dem Ex-Bereich zu einer Bürde (aktiv oder passiv) in den sicheren Bereich. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), Weitbereichsversorgung.
Ex i-NAMUR-Trennschaltverstärker zum Betrieb von Näherungsinitiatoren und Schaltern im Ex-Bereich. Die Signale werden mittels Relaisausgang (Wechsler) in den sicheren Bereich übertragen. Leitungsfehlererkennung (LFD), 3-Wege-Trennung, SIL 2.
Ex i-NAMUR-Trennschaltverstärker, 2-kanalig. Zum Betrieb von Näherungsinitiatoren und Schaltern im Ex-Bereich. Die Signale werden über Relaisausgänge (Schließer) in den sicheren Bereich übertragen. Fehlererkennung (LFD), 3-Wege-Trennung, SIL 2.
Ex i-NAMUR-Trennschaltverstärker zum Betrieb von Näherungsinitiatoren und Schaltern im Ex-Bereich. Die Signale werden mittels 2 Relaisausgängen (Schließer) in den sicheren Bereich übertragen. Leitungsfehlererkennung (LFD), 3-Wege Trennung, SIL 2.
Ex i-Speise- und Eingangstrennverstärker mit 2 Grenzwertrelais, speist 2-, 3- und 4-Leiter Messumformer, überträgt 1:1 passive oder aktive 0 mA / 4 mA ... 20 mA Eingangssignale und verfügt über 2 konfigurierbare Grenzwertausgänge. Anzahl der Kanäle: 1, HART-transparent, Standardkonfiguration, 4-Wege-Trennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Push-in-Anschluss
Ex i-NAMUR-Trennschaltverstärker zum Betrieb von Näherungsinitiatoren und Schaltern im Ex-Bereich. Die Signale werden mittels Relaisausgang (Wechsler) in den sicheren Bereich übertragen. Leitungsfehlererkennung (LFD), 3-Wege-Trennung, SIL 2.
Ein Meilenstein in der Miniaturisierung Hochkompakte Ex i-Trennverstärker MINI Analog Pro gewinnen bedeutende Auszeichnungen
Die neuen Ex i-Varianten der 6,2-mm-Trennverstärkerfamilie MINI Analog Pro bieten Explosionsschutz und funktionale Sicherheit in einzigartiger Kompaktheit. Bei einer Platzersparnis bis zu 50 %, gegenüber derzeitigen Lösungen, werden messtechnische Signale zuverlässig aufbereitet und gleichzeitig der Schutz von Menschen, Umwelt und Anlagen sichergestellt. Die Produkte sind durchgängig nach höchstem Sicherheitslevel bewertet: SIL 3 one out of one. Besonders anwenderfreundlich und zukunftssicher sind das Bedienkonzept und die durchgängige Digitalisierung.
Mit dieser Innovationsleistung wurden die Produkte jetzt ausgezeichnet als Winner beim GIT Sicherheit Award und mit Gold beim German Innovation Award.
Trennverstärker und Messumformer für den Explosionsschutz im Vergleich
Für jede Anwendung die richtige Lösung
|
|
|
---|---|---|
MINI Analog Pro
Ex i und SIL 3 einzigartig kompakt in Baubreite und -höhe |
MACX Analog
Das bewährte, umfangreiche Lösungsspektrum |
|
Funktionale Sicherheit durchgängig SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO | ||
Funktionale Sicherheit SIL 2 SC 3 oder SIL 3, typenspezifisch: AI, AO, DI, DO | ||
Funktionale Sicherheit PL d, PL c, typenspezifisch | ||
Zweikanaligkeit | ||
Varianten mit Weitbereichsversorgung | ||
Unterbrechungsfreie Messung der Stromschleifen | ||
Umgebungstemperaturbereich -40 °C ... +70 °C, ohne Derating | ||
Gateways für Bus- und Netzwerkanbindung | ||
Informationsabruf über Signal Conditioner App | NFC- und QR-Code | QR-Code |
Ihre Vorteile
- Signale zuverlässig und sicher trennen, wandeln, filtern und verstärken mit unseren Trennverstärkern und Messumformern für den Explosionsschutz
- Sicher und platzsparend wie nie: Ex i und SIL 3 auf nur 6,2 mm Baubreite mit hochkompakten Trennverstärkern und Messumformern
- Maximaler Explosionsschutz für alle Ex-Zonen und Gasgruppen mit ein- und zweikanaligen Ex i-Trennverstärkern und Messumformern
- Hohe Betriebssicherheit mit durchgängig SIL-zertifizierten Trennverstärkern
- Analoge Signale einfach in die Sicherheitskette nach Maschinenrichtlinie integrieren mit Trennverstärkern mit Performance Level
Hochkompakte Trennverstärker und Messumformer für den Explosionsschutz MINI Analog Pro
Die hochkompakten Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro vereinen eigensicheren Explosionsschutz und funktionale Sicherheit bis SIL 3 1oo1 in einer einzigartigen Kompaktheit aus Baubreite und -höhe. Profitieren Sie in Ihrer Anwendung von dem besonders nutzerfreundlichen Design- und Bedienkonzept, den vielfältigen Parametrieroptionen und einer durchgängigen Digitalisierung.
Trennverstärker und Messumformer für den Explosionsschutz MACX Analog
Unsere MACX Analog-Ex i-Trennverstärker und Messumformer bieten Ihnen ein umfangreiches Lösungsspektrum für eine sichere und zuverlässige Signalaufbereitung. In eigensicheren Stromkreisen bieten Ihnen die Ex i-Varianten Explosionsschutz bis in alle Zonen und Stoffgruppen. Die durchgängig nach Safety entwickelten Produkte für IEC/EN 61508 und PL EN ISO 13849 gewährleisten die Sicherheit von Mensch, Umwelt und Anlage.
Explosionsschutz
Im Bereich der chemischen und petrochemischen Industrie kann es aufgrund verfahrenstechnischer Abläufe immer wieder zum Auftreten explosionsfähiger Atmosphären kommen. Sie werden z. B. durch austretende Gase, Dämpfe oder Nebel hervorgerufen. Aber auch in Mühlen, Silos, Zucker- und Futtermittelfabriken muss mit dem Auftreten von explosionsfähigen Atmosphären durch Stäube gerechnet werden. Daher unterliegen elektrische Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen besonderen Richtlinien – dazu gehören die Zertifizierungen und Richtlinien ATEX, IECEx, NEC/CEC und UL. Hier finden Sie die Grundlagen zum Explosionsschutz im Überblick.
Dienstleistungen für die Sicherheit in der Industrie
Als produktunabhängiger Dienstleister helfen wir Ihnen bei der Minimierung von Sicherheits- und Haftungsrisiken:
- Systematische Gefährdungs- und Risikoanalyse nach DIN EN 61511, inklusive HAZOP-Studie
- Beratung und Unterstützung zur Erstellung von SIL-Nachweisen nach IEC 61508 und IEC 61511
- Validierung von Sicherheitsfunktionen und Proof-Test
- Beratung zum Einsatz von Explosionsschutzkomponenten sowie zum Umgang mit explosionsfähiger Atmosphäre nach 2014/34/EU und 1999/92/EG
Entdecken Sie weitere Kompetenzfelder, wie Industrial Security, CE-Kennzeichnung und Arbeitssicherheit auf unserer Webseite oder in unserer Broschüre Dienstleistungen für die Sicherheit in der Industrie.