Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Sensorklemmen und Aktorklemmen zur übersichtlichen Signalverdrahtung
Die Sensor-/Aktor-Klemmen PTIO sind durch ihre kompakte Bauform optimal auf die Verdrahtung moderner Maschinensteuerungen zugeschnitten. Mit den Sensor-/Aktor-Klemmen sind Sie in der Lage, bipolare Initiatoren und Aktoren auf einer Klemmenbreite von nur 3,5 mm zu verdrahten. Des Weiteren ermöglichen Ihnen die Reihenklemmen die Verdrahtung von Drei- oder Vierleitersensoren und -aktoren.
Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 18 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Initiatoren-/Aktorenklemme, Einspeiseklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange
Initiatoren-/Aktorenklemme, mit Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 5, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Initiatoren-/Aktorenklemme, mit Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Einspeiseklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 30 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange
Initiatoren-/Aktorenklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 15 A, 1., 2. und 3. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 18 A, Anzahl der Anschlüsse: 5, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Initiatoren-/Aktorenklemme, Einspeiseklemme mit Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange
Initiatoren-/Aktorenklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Vorteile
- Hohe Produktvielfalt durch Varianten mit PE-Funktion oder LED-Leuchtanzeige
- Platzsparend durch Varianten für bipolare Initiatoren und Aktoren
- Optimale Übersichtlichkeit der Signalanschlüsse dank vielfältiger Markierungsmöglichkeiten
- Modulare Erweiterbarkeit bis maximal 50 Pole
- Konturgleich zu den Einspeiseklemmen
Initiatorenklemmen mit Push-in-Anschluss
Farbkodierung nach EN 60947-5-2
Die Initiatorenklemmen mit Push-in-Anschluss besitzen in der Standardvariante orangefarbene Betätigungsdrücker auf beiden Signalebenen. Für die einfache Unterscheidung der Signalebenen sind auch Varianten mit schwarzen und weißen Betätigungsdrückern erhältlich. Mit der schwarz-weißen Variante wird die Klemme der EN 60947-5-2 gerecht. Laut der Norm ist eine solche Farbkodierung für die Sensorverdrahtung zur Unterscheidung von Öffner- und Schließerkontakten vorgesehen.
Initiator-Aktor-Reihenklemmen
Unterschied zwischen Zwei-, Drei- und Vierleitersensoren
Die Initiator-/Aktor-Reihenklemmen von Phoenix Contact ermöglichen Ihnen den einfachen und kompakten Anschluss von Drei- und Vierleitersensoren. Aber wozu benötige ich Drei- oder Vierleitersensoren?
In der Sensor-/Aktor-Verkabelung gibt es verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Je nachdem was der Sensor messen soll, wird eine gewisse Genauigkeit verlangt. Die einfachste und ungenaueste Sensorart ist der Zweileiterinitiator. Bei dem Zweileiteranschluss wirkt sich der Zuleitungswiderstand in Gänze auf das Messergebnis aus. Hierdurch wird das Messergebnis der Sensoren beeinflusst. Die Nutzung von Dreileiter-Initiatorenklemmen ermöglicht die Verkabelung von Dreileitersensoren. Diese Initiatoren wirken aufgrund eines weiteren Messkreises den Temperatureinflüssen der Zuleitungen entgegen. Eine noch genauere Lösung bietet der Anschluss von Vierleitersensoren. Die beiden dadurch resultierenden zusätzlichen Messkreise wirken nicht nur den Temperatureinflüssen entgegen, sondern auch den Zuleitungswiderständen.
Bipolare Sensoren
Bipolare Sensoren
Der Unterschied zwischen monopolaren und bipolaren Initiatoren ist die Anzahl der Signalleitungen. Bipolare Sensoren besitzen zwei Signalleitungen und können somit zwei verschiedene Schaltsignale empfangen und weiterleiten. Ein Beispiel eines solchen Initiators ist ein Ultraschallsensor, der dazu eingesetzt wird, Abstandsmessungen vorzunehmen und Gegenstände zu vermessen. Über die erste Signalleitung wird hierbei der Abstand des jeweiligen Objekts ermittelt und mithilfe der zweiten Signalleitung das Abmaß des jeweiligen Gegenstands. Damit diese Art von Sensoren auf engem Raum verdrahtet werden kann, sind Sensor-/Aktor-Klemmen für bipolare Sensoren eine sehr effiziente Lösung. Die Sensorklemmen für bipolare Sensoren haben eine Klemmenbreite von 3,5 mm und verfügen über zwei Signalleitungseingänge und -ausgänge.
Effizient planen mit clipx ENGINEER
Engineering-Software für den Schaltschrankbau
Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht, effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit intelligenten Schnittstellen zu Ihrem ECAD-Programm und zu Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren.
Produktbroschüre Reihenklemmen
Downloads
Sie möchten gedruckte Informationen zu unseren Sensor-/Aktor-Klemmen erhalten? Im Folgenden finden Sie eine Produktbroschüre zum Thema Reihenklemmen und eine Broschüre zu den Qualitätsprüfungen der Reihenklemmen.