Adapter, 4-polig, Stecker gerade M8, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode
Doppelventilstecker-Adapter, NPN, 4-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode und Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Ventilsteckerabstand: 0,15 m
Doppelventilstecker-Adapter, NPN, 4-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode und Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Ventilsteckerabstand: 0,15 m
Anschlusskabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), für Ventilsteckeradapter
Anschlusskabel, 4-polig, variabler Kabeltyp, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), für Doppel-Ventilsteckeradapter
Ventilstecker, 4-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Ventilstecker A (DESINA), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode
Adapter, 3-polig, Stecker gerade M8, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A
Adapter, 3-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kodierung: A
"$pageName" auf