Security-Router Serie, 5 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -20 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, unmanaged, 4-Port-Switch, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Zertifiziert nach IEC 62443-4-2, einfache Stateful Inspection-Firewall, sichere Trennung für PROFIsafe nach IEC 61784-3-3
Industrie-Router für Fernwartung und Cyber Security
Unsere robusten Industrie-Router verbinden verschiedene Netzwerke per Kabel (LAN-Router und NAT-Router) oder Mobilfunk (2G/3G/4G/5G) zur Fernwartung, Absicherung Ihres lokalen Netzwerks und zum Datenaustausch bei industriellen Anwendungen. Viele Produkte enthalten integrierte VPN- und Firewall-Funktionen. Für ein Höchstmaß an Security schützen die mGuard-Router vor Cyber-Angriffen und Schad-Software.
Security-Router Serie, 5 RJ45-Ports (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Zertifiziert nach IEC 62443-4-2, konfigurierbare Stateful Inspection Firewall mit vollem Funktionsumfang, sichere Trennung für PROFIsafe nach IEC 61784-3-3, User-Firewall, Conditional-Firewall, Rulesets
Passive PoE-Lösung zur festen Spannungsversorgung von PoE-Endgeräten (PD), 10/100 MBit/s, -40 °C ... +75 °C, Tragschienenmontage
Wandadapter für den Outdoor-Mobilfunk-Router Cellulink M25, zur Montage an Wänden und geraden Oberflächen, Vibrationsfestigkeit und Diebstahlschutz durch beiliegende Schraube, kann als Bohrschablone genutzt werden, Windlast bis 220 km/h
Industrieller 4G-LTE-Router, weltweit einsetzbar, Fallback auf 3G (HSPA+) und 2G (EDGE), 2 Ethernet-Schnittstellen, Firewall, NAT, IPsec- und OpenVPN-Unterstützung, 2x SMA-F-Antennenbuchse, SMS- und E-Mail-Versand, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
Industrieller 4G-Outdoor-Router, CAT4, 150 MBit/s, integrierte Antennen 2x2 MIMO, weltweit einsetzbar, Fallback auf 3G und 2G, IEC 62443-4-2, Mastmontage, Wandmontage mit Zubehör, 1 RJ45-Port (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Multiband-Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz für Schaltschrankmontage, Frequenzband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 2 dBi ... 4 dBi, Schutzart: IP67, stoßfest: IK10, seewasserbeständig, Anschluss: N (female)
SMS-Relais und Meldemodul, Europa-Version, digitale Werte über Mobilfunknetz überwachen, Relaisausgänge aus der Ferne schalten, Kommunikation über SMS oder Mobilfunk-Datenverbindung (E-Mail-Versand, App), Versorgungsspannung 93 V ... 250 V AC
SMS-Relais und Meldemodul, Europa-Version, analoge und digitale Werte über Mobilfunknetz überwachen, Relaisausgänge aus der Ferne schalten, Kommunikation über SMS oder Mobilfunk-Datenverbindung (E-Mail-Versand, App), Versorgungsspannung 10 V ... 60 V DC
Multiband-Rundstrahlantenne für Wand- oder Mastmontage, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 1 dBi ... 3 dBi, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen
Neuheiten
Industrial Security
Cyber Security ist Voraussetzung für ein zuverlässiges Netzwerk
Industrial Cyber Security steht für den Schutz von vernetzten industriellen Systemen und Anlagen vor Angriffen, Datenspionage, Ausfällen durch Viren, Schadprogrammen und Fehlbedienung. Denn Cyber-Angriffe und Malware können große Schäden anrichten: von Know-how-, Image- und Datenverlust über kostenintensive Stillstandszeiten und Personalkosten zur Schadensbehebung bis zu hohen Lösegeldforderungen.
Deshalb bieten wir Security-Router bzw. Industrial Firewalls an, die speziell auf die Anforderungen der Industrie ausgerichtet sind und den Datenverkehr im Netzwerk kontrollieren: Nur der erwünschte Datenverkehr wird zugelassen, nicht autorisierte Zugriffe werden verhindert. Somit wird die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen erhöht.
Sichere Fernwartung
Weltweiter Fernzugriff auf Maschinen
Für die Fernwartung weltweit verteilter Industrieanlagen bietet Phoenix Contact ein breites Portfolio an robusten und zukunftsfähigen Industrie-Routern für drahtgebundenen oder drahtlosen Fernzugriff auf Netzwerke an. Die Produkte verfügen über moderne Sicherheitsmechanismen wie VPN, IPsec-Verschlüsselung und integrierte Firewall. So haben Sie überall und jederzeit die Möglichkeit, Verbindungen zu Ihren Maschinen und Anlagen herzustellen und können Wartungs- und Servicearbeiten schnell und effizient durchführen.
Passende Antennen für alle Anwendungen
Passendes Zubehör für Mobilfunk-Router
Für eine zuverlässige Kommunikation Ihrer Mobilfunk-Router bietet Phoenix Contact die passenden Mobilfunkantennen und Antennenkabel. Wählen Sie je nach Einsatzort zwischen Rundstrahlantennen zur Montage auf dem Schaltschrank, zur Wand- oder Mastmontage oder zur direkten Montage auf dem Gerät. Zubehör wie der entsprechende Überspannungsschutz runden das Paket ab.
Mehr Informationen zur Auswahl der passenden Antenne und zur korrekten Montage finden Sie in unserem Flyer "10 Antennenregeln".