Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TC Router Die industriellen 4G- und 5G-Mobilfunk-Router ermöglichen verlässliche und leistungsfähige Datenverbindungen zu entfernten Stationen über das Mobilfunknetz – mit Fallback auf 3G und 2G. Damit sind sie überall geeignet, egal welche Technologie vor Ort die zuverlässige Netzabdeckung bietet. Mit dem erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C sind sie zudem in jeder Klimaregion einsetzbar.

TC Router – industrielle 4G- und 5G-Mobilfunkrouter vor Weltkugel

Ihre Vorteile

  • Neue 5G-Mobilfunktechnologie für öffentliche und private Netzwerke (Stand-alone und Non-Stand-alone)
  • Volle Netzwerksicherheit dank privatem APN (Access Point Name), Stateful-Packet-Inspection-Firewall und VPN
  • Umfangreich einsetzbar – von SMS- und E-Mail-Meldungen über schlanke Cloud- und Fernwirkprotokolle bis zur 5G-Breitbandverbindung
  • Leichte Integration in die Anlage über mindestens zwei Ethernet-Anschlüsse oder als WLAN Access Point
  • Komfortable Bedienung direkt an der Gerätefront und Konfiguration per SD-Karte oder Webinterface
Industrieller 5G-Router

Durchsatzstarker 5G-Router mit vier Ethernet-Ports und 4x4-MIMO-Mobilfunkschnittstellen

Besonders hohe Bandbreite dank 5G und starkem Prozessor TC Router 5000-Serie

Der TC ROUTER 5004T-5G EU ist der erste Vertreter der TC-ROUTER-Familie mit einer 5G-Mobilfunkschnittstelle. Um die hohen Datenraten von 5G (5G NR) und 4G (LTE Advanced Pro) verarbeiten zu können, ist er mit einer starken Prozessorplattform und vier Gigabit-Ethernet-Ports ausgestattet.

Neben dem Einsatz in öffentlichen Netzen können Sie mit dem 5G-Router auch private Netze aufbauen und somit die Eigenschaften und Zuverlässigkeit des 5G-Netzwerks selbst steuern. Die Vorteile eines privaten Netzes liegen darin, dass Sie den Datenverkehr in Ihrem Unternehmen nach Belieben verfolgen, speichern, analysieren, lenken und flexibel konfigurieren können.

Als durchsatzstärkstes Gerät der Familie eignet er sich damit besonders für Applikationen wie die Videoübertragung oder die Übermittlung von großen Firmware- oder Konfigurationsdateien auf Maschinen und Außenstationen.

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

Universell einsetzbarer 4G-Router mit integrierter WLAN-Schnittstelle und Ethernet-WAN-Port

Maximale Flexibilität mit WAN- und WLAN-Schnittstelle TC ROUTER 4000-Serie

Der TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN kann dank des integrierten WLAN-Interfaces als Access Point komplikationslos umliegende Teilnehmer per WLAN in das Netzwerk einbinden. Ein zusätzlicher WLAN Access Point auf der Hutschiene entfällt somit. Zudem kann im Wartungsfall das WLAN-Netz getrennt von der Applikation als Internetzugang genutzt werden. Damit ist man nicht mehr auf eine Mobilfunklösung für den Laptop oder das Smartphone angewiesen.

Der TC-Router bietet vielfältige Uplink-Optionen auf der WAN-Seite. Die diversen Möglichkeiten der WAN-Konnektivität und die Dual-SIM-Fähigkeit durch die SIM-Karte und die integrierte eSIM machen das Gerät besonders ausfallsicher und flexibel einsetzbar.

Mit einem konfigurierbaren Ethernet-WAN-Port oder als WLAN-Client können mehrere Anbindungsmöglichkeiten für die Fernkommunikation genutzt werden. Die Mobilfunkverbindung übernimmt im Fehlerfall die Kommunikation und vermeidet einen Verbindungsverlust zur Außenstation. Dieses stellt eine hohe Verfügbarkeit in kritischen Infrastrukturapplikationen wie z. B. Ortsnetzstationen, Mess- und Schaltstellen der Energieversorgung oder Pumpen und Hochbehälter in der Wasserversorgung sicher.

Weltweit einsetzbarer TC-Router der 3000er-Serie

Weltweit einsetzbarer 4G-Router mit globalem Mobilfunkmodul

Weltweite Konnektivität mit nur einem Mobilfunk-Router TC ROUTER 3000-Serie

Der TC ROUTER 3002T-4G GL vereinbart eine globale Frequenzabdeckung mit lokalen Provider- und Funkzulassungen in nur einer Artikelnummer. Damit ist das Gerät perfekt für international agierende Betreiber oder grenzübergreifende Projekte geeignet.

Des Weiteren verfügt der 3000er-Router über ein kostenoptimiertes Design zur Anbindung einer Außenstation über Mobilfunk. Dies macht ihn zu einem besonders leicht zu bedienendem Gerät in preissensitiven Anwendungen.

Typische Applikationen des Geräts sind kommunale Energieversorger oder der Verkehrssektor wie z. B. bei der Anbindung von Ampelanlagen, Schilderbrücken, Schleusen oder Lichtanlagen der Wasser- und Luftfahrt.

Topologie: Funktionalität der Management-Software TC Router Online-Manager

Zentrales Gerätemanagement mit dem TC Router Online Manager

Management für Mobilfunk-Router

Der TC Router Online Manager (TOM) ermöglicht automatisierte regelmäßige Updates für alle Geräte der TC-Router-Familie von Phoenix Contact.

Sicherheits-Updates, aktuelle Firmware-Versionen und Konfigurationsänderungen lassen sich als Massen-Rollout in definierten Zeitfenstern an sämtliche Geräte weltweit übertragen.

Diese webbasierte Verwaltungsplattform dokumentiert außerdem den Gerätestatus, also die Online-Verbindung aller TC Router über mehrere Jahre.

Der TC Router Online Manager kann lokal (on premise) oder in einer Cloud (z. B. Amazon Web Services) betrieben werden.

TC Router als SMS- und E-Mail-Gateway

SMS-Nachrichten bieten Techniker wie Leitsystem Zugriff auf den Prozess

Einsatz als SMS- und E-Mail-Gateway

Neben der Kommunikation von einer entfernten Anlage zur Leitwarte oder Cloud bietet die TC-Router-Familie weitere Schnittstellen.

Die XML-Schnittstelle erweitert z. B. die vorhandenen I/Os des Routers unbegrenzt. Eine dahinter befindliche Steuerung löst über die Schnittstelle Befehle zum Versenden von Nachrichten per SMS oder E-Mail aus. Eingehende SMS-Nachrichten können ebenfalls Ereignisse in der Steuerung auslösen. Der Router wird damit zu einem SMS-Gateway, das gerade bei sehr geringem Kommunikationsvolumen attraktiv ist. Des Weiteren kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) per SMS-Nachricht gestartet werden.

Außenstation mit Solarpanel

TC-Router mit Zugriff auf solarbetriebene Außenstation

Energiesparmodus

Der Energiesparmodus der Geräte verringert den Stromverbrauch im Bereitschaftsfall signifikant. Gerade bei solarbetriebenen Außenstationen ermöglicht das einen fehlerfreien Betrieb trotz geringer Sonnenstunden.

Gesteuert wird der Energiesparmodus über einen digitalen Eingang und bei der TC ROUTER 4000er-Serie zusätzlich per Schaltkalender.

Die TC-Router-Produktfamilie im Überblick

TC ROUTER 5004T-5G EU
TC ROUTER 3002T-4G GL
TC ROUTER 5004T-5G EU

TC ROUTER 3002T-4G GL

Einsatzgebiet 5G, Europa 4G, global
VPN bis zu drei VPN-Tunnel (IPsec oder OpenVPN) bis zu drei VPN-Tunnel (IPsec oder OpenVPN)
Ein- / Ausgänge vier digitale Eingänge, zwei digitale Ausgänge zwei digitale Eingänge, ein digitaler Ausgang
Mobilfunk-Fallback 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Ethernet-Schnittstelle 4 x Gigabit LAN 2 x LAN
Fallback-WAN-Schnittstelle nein nein
WLAN-Schnittstelle nein nein
Unterstüzung TC Router Online Manager ja ja
Art.-Nr. 1439475 1632697
Zur Produktliste Zur Produktliste

Weitere TC-Router im Überblick

TC ROUTER 4002T-4G EU
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4002T-4G EU

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN

Einsatzgebiet 4G, Europa 4G, Europa 4G, Europa
VPN kein Limit, Begrenzung durch Systemressourcen und verfügbare Bandbreite kein Limit, Begrenzung durch Systemressourcen und verfügbare Bandbreite kein Limit, Begrenzung durch Systemressourcen und verfügbare Bandbreite
Ein- / Ausgänge vier digitale Eingänge, zwei digitale Ausgänge vier digitale Eingänge, zwei digitale Ausgänge zwei digitale Eingänge, ein digitaler Ausgang und 1 x RS-232/RS-485-Schnittstelle
Mobilfunk-Fallback 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Ethernet-Schnittstelle 1 x LAN, 1 x WAN oder 2 x LAN (konfigurierbar) 1 x LAN, 1 x WAN oder 2 x LAN (konfigurierbar) 1 x LAN, 1 x WAN oder 2 x LAN (konfigurierbar)
Fallback-WAN-Schnittstelle Ethernet Ethernet und WLAN Ethernet und WLAN
WLAN-Schnittstelle nein Access Point und Client, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n Access Point und Client, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n
Unterstüzung TC Router Online Manager ja ja ja
Art.-Nr. 1234352 1234353 1234354
Zur Produktliste Zur Produktliste Zur Produktliste