Fernwirken beschreibt den kontinuierlichen Datenaustausch zwischen der Leitwarte und den Unterstationen im Feld. Die Datenübertragung kann zyklisch oder ereignisgesteuert stattfinden.
- Cellulink wird in diesem Kontext dazu genutzt, um einer Anlage die Übertragung der Prozessdaten über das öffentliche Mobilfunknetz an die Leitwarte zu ermöglichen
- Cellulink stellt die Mobilfunkkonnektivität (4G oder 5G) für das nachgelagerte Gerät zur Verfügung (z. B. PLCnext, MGUARD oder auch Drittgerät ohne integrierte Mobilfunkschnittstelle)