Mit dem SMS-Relais Ausfälle vermeiden Überwachen Sie analoge und digitale Werte einfach und sicher über das Mobilfunknetz. Das SMS-Relais TC MOBILE I/O X200 hält Sie auch im Feld über Status oder Fehler Ihrer Anlage auf dem Laufenden. Sie können Textmeldungen via SMS oder E-Mail versenden und Schaltausgänge setzen, z. B. zur Freischaltung von Maschinen. So vermeiden Sie kostspielige Serviceeinsätze vor Ort – auch ohne kostenintensive Breitbandverbindung.
Ihre Vorteile
- Geringere Ausfallzeiten von Maschinen und Anlagen durch automatisches Alarmieren per SMS und E-Mail
-
Verminderung der Kommunikationskosten durch
ereignisgesteuerte Alarmierung -
Als Gegenstelle reicht ein handelsübliches
Mobiltelefon - Zukunftssichere 4G-Technologie (LTE CAT1), gleichzeitige Nutzung der gut ausgebauten 2G-Netze (GSM, GPRS, EDGE)
- Kostenloses Schalten durch Telefonanruf
Alarmieren mit TC Mobile I/O
Sensoren überwachen und Relais schalten
Überwachen Sie analoge und digitale Sensoren einfach und sicher über das Mobilfunknetz und schalten Sie Relais aus der Ferne. Das kompakte Meldesystem TC MOBILE I/O X200 überträgt Daten sicher per SMS und E-Mail. Bei einer Pegelübertretung, einer Statusänderung am digitalen Eingang oder in definierten Abständen werden Sie vom TC MOBILE I/O X200 informiert. Somit sind Sie immer auf dem aktuellen Stand.
Das TC MOBILE I/O X200 erhalten Sie sowohl als DC-Gerät mit einem Spannungsbereich von 10 bis 60 V als auch als AC-Gerät mit 93 bis 250 V. Das Besondere an den DC-Geräten: Neben den vier digitalen Eingängen besitzen sie zusätzlich zwei analoge, die sowohl Spannung als auch Strom messen können.
Mit den Varianten für den europäischen Markt, TC MOBILE I/O X200-4G und TC MOBILE I/O X200-4G AC, erhalten Sie die aktuelle 4G-Technologie (LTE CAT1). Zusammen mit dem 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE) vereinen die Geräte damit eine zukunftsfähige Mobilfunktechnologie mit der Verfügbarkeit des bisher am besten ausgebauten 2G-Netzes. Alle Geräte sind besonders einfach zu handhaben und lassen sich dank des großen Spannungsbereichs und der unterschiedlichen Eingänge vielseitig anwenden.
Mit der TC Mobile I/O App versenden Sie SMS-Schaltbefehle und sparen sich das Schreiben einer SMS
Kostenlose App für das Meldesystem TC MOBILE I/O X200
Das TC MOBILE I/O X200 kommuniziert mit Ihnen auch per Smartphone-App (iOS und Android). So schalten Sie Ihre Ausgänge bequem per App und haben den Status Ihres Geräts einfach abrufbar immer im Blick.
Die TC Mobile I/O App vereinfacht die Handhabung des Geräts noch weiter und erspart Ihnen das Schreiben einer SMS. Die Alarmierung erhalten Sie wie gewohnt über SMS und E-Mail. So ist die beste Erreichbarkeit im Feld gewährleistet.
Produktübersicht TC Mobile
|
|
|
|
|---|---|---|
| TC MOBILE I/O X200-4G | TC MOBILE I/O X200-4G AC | |
| Features TC Mobile | ||
| Spannungsversorgung | DC-Versorgung (10 V DC ... 60 V DC) | AC-Versorgung (93 V AC ... 250 V AC) |
| Analoge Eingänge | 2 | - |
| Digitale Eingänge | 4 | 4 |
| Relaisausgänge | 4 | 4 |
| Art.-Nr. | 1038567 | 1038568 |
| Zur Produktliste | Zur Produktliste |