neu
Die universell einsetzbare Relais-Baureihe bietet vielfältige Applikationsmöglichkeiten.
Das Relaissystem PLC-INTERFACE ist die leistungsstarke Schnittstelle zwischen Steuerung und Anlagenperipherie. Mit PLC-INTERFACE verfügen Sie über ein umfassendes Programm an hochkompakten, steckbaren Relais und Solid-State-Relais. Dazu erhalten Sie umfangreiches Zubehör und Systemverkabelung.
Elektromechanische Relais sind Schaltglieder zwischen Steuerung und Aktoren bzw. Sensoren. Nutzen Sie die Relais als universelle, kostengünstige Schnittstelle.
Sie können dabei elektromechanische Relaismodule gleicher Bauform sowohl für AC- als auch DC-Schaltspannung nutzen.
Im Fokus stehen folgende Anwendungen:
Relaismodule setzen Sie über einen sehr weiten Spannungs- und Strombereich ein. Die Module sind dabei kurzzeitig überlastfähig.
Solid-State-Relais schalten in industriellen Anwendungen verschleißfrei Signale von wenigen mA bis zu 10 A. Sie dienen Ihnen als hochwertige, langlebige Schnittstelle zwischen der Steuerung sowie den Aktoren und Sensoren.
Wählen Sie bei Solid-State-Relais zwischen unterschiedlichen Technologien: für AC- oder aber für DC-Schaltlasten.
Im Fokus der Anwendungen stehen:
Die Relaismodule erhalten Sie in allen gängigen Steuer- und Lastspannungen bis 250 V AC. Zudem: Integrierte Schutzschaltungen gewährleisten einen sicheren Betrieb bei transienten Überspannungen.
"$pageName" auf