cULus Recognized
Toelatings-ID: E335024-20220331Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1,4 A |
SPE-printplaatconnectoren, bouwvorm: IEC 63171-2, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, 1 Gbit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), materiaal: metaal, aansluitmethode: THR-soldeeraansluiting, kabelaansluiting: recht, Single Pair Ethernet
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1,4 A |
Voor welke Single Pair Ethernet-standaard van de IEEE is de connector geschikt?
De SPE-standaarden zijn gedefinieerd volgens IEEE 802.3 in de volgende tabel.... Meer bekijken
De SPE-standaarden zijn gedefinieerd volgens IEEE 802.3 in de volgende tabel.
Minder bekijkenVoor welk verwerkingsproces zijn de SPE-connectors geschikt?
De connectors zijn geschikt voor automatische reflow-verwerking met pick-and-place.
Kan ik de SPE-connector ook in het spoorwezen gebruiken?
Informatie over het gebruik in de spoorwegomgeving is te vinden in het gedeelte "Mechanische eigenschappen" van het artikel.
Waar vind ik relevante gegevens over het design-in?
Meer informatie over het design-in vindt u in de technische tekeningen onder "Downloads".