UL Recognized
Toelatings-ID: File E335024Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
1,4 A |
Patchkabels, bouwvorm: IEC 63171-2, beschermklasse: IP20, kabellengte: 5 m, aantal polen: 2, 1 Gbit/s, materiaal: TPU, aansluitmethode: crimpaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 22- 22, Single Pair Ethernet
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
1,4 A |