UL Recognized
Toelatings-ID: File E335024Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
1,4 A |
Patchkabels, bouwvorm: IEC 63171-2, beschermklasse: IP20, kabellengte: 1 m, aantal polen: 2, 1 Gbit/s, CAT B, materiaal: TPU, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 22- 22, kabelaansluiting: recht, Single Pair Ethernet
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
1,4 A |
Kan ik de kabels ook in andere klantspecifieke lengtevarianten krijgen?
U vindt de lengtevarianten onder "Toebehoren" van het artikel. Andere varianten zijn op aanvraag mogelijk.
Voor welke Single Pair Ethernet-standaard van de IEEE is de connector geschikt?
De SPE-standaarden zijn gedefinieerd volgens IEEE 802.3 in de volgende tabel.... Meer bekijken
De SPE-standaarden zijn gedefinieerd volgens IEEE 802.3 in de volgende tabel.
Minder bekijken