Het onverslaanbare team – voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
Elke installatie heeft goed op elkaar afgestemde componenten nodig. Alleen dan is een hoge beschikbaarheid van de installatie ook bij hoge EMC-belasting mogelijk. Phoenix Contact biedt een onverslaanbaar team dat ongewilde en kostbare uitvaltijden van de productie voorkomt.
QUINT POWER-voeding van de vierde generatie
Voeding als hart van iedere industriële installatie
Voor besturing en bewaking van een elektrische installatie is een 24 V-voeding inmiddels niet meer weg te denken. Ook eenvoudige automatiseringsapparaten maken gebruik van de voordelen van deze voeding. Een stabiele voeding met 24 V is dus zeer belangrijk om de controle over de installatie te behouden.
Type 3-overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PLT-SEC met Push-in-aansluittechniek
Overspanningsbeveiliging zorgt voor een verhoging van de beschikbaarheid van de installatie
Gemeten aan de hoge invloed op de beschikbaarheid van de installatie behoort de 24 V-voeding tot de meest bijzondere delen van de elektrische installatie die het waard is om te worden beschermd. Een overspanningsbeveiliging van type 3 voor de directe bescherming van de voeding is daarom een nuttige investering voor de beschikbaarheid van de installatie. Om de maximale bescherming te waarborgen, moeten op elkaar afgestemde overspanningsbeveiligings- en voedingscomponenten worden gebruikt.
Een onverslaanbaar team van PLT-SEC-overspanningsbeveiliging en QUINT POWER-voeding
Een onovertrefbaar team
De optimaal op elkaar afgestemde combinatie van de eenfasige overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PLT-SEC van de tweede generatie en de voedingen QUINT POWER van de vierde generatie biedt ook bij extreme omgevingsomstandigheden een maximale bescherming van uw installatie.
Uw voordelen
- Tot tien keer hogere bescherming van de voeding tegen overspanningen
- Dubbele verwachte gebruikslevensduur van de voeding
- Hoge planningszekerheid dankzij 5 jaar garantie
Hogere belastbaarheid
Stroombelastbaarheid
Dankzij de op elkaar afgestemde overspanningscomponenten is een symmetrische stroomverdeling bij eventuele overspanning mogelijk.
Tot tien keer hogere bescherming:
Door toepassing van de overspanningsbeveiligingsmodule van type 3, PLUGTRAB PLT-SEC van de tweede generatie, is de QUINT POWER-voeding van de vierde generatie tien keer belastbaarder tegen stroomstoten dan zonder deze beveiliging.
Dubbele verwachte gebruikslevensduur:
De vergelijking met niet op elkaar afgestemde producten toont het aan: onze combinatie van PLT-SEC-overspanningsbeveiliging van de tweede generatie en QUINT POWER-voeding van de vierde generatie verdubbelt de verwachte gebruikslevensduur van de voeding.
Meer informatie
Wij hebben de componenten op de teststand ingesteld. Hier kunt u de testresultaten van de coördinatietests downloaden.
QUINT POWER-voedingen
Onze teamplayer: QUINT POWER-voeding
- SFB Technology
- Statische en dynamische boost
- Preventieve functiebewaking
- Klantspecifieke oplossingen vanaf een batchgrootte van 1
Overspanningsbeveiliging PLT-SEC
Onze teamplayer: overspanningsbeveiliging PLT-SEC
- Beveiliging voor eindapparaten
- Internationale certificering
- Statusindicatie en meldcontact
- Steek- en testbaar