Verdelers en zekeringen voor PV-installaties
Bekabel uw fotovoltaïsche installaties efficiënt, veilig en betrouwbaar van de module naar de omvormer met DC-verdelers en zekeringsstekers uit de serie SUNCLIX. Gecertificeerde producten in verschillende uitvoeringen verkorten de installatietijd en hebben een positief effect op het rendement van het systeem. Met ons toebehoren kunt u voldoen aan de eisen voor een snelle en veilige installatie van het systeem volgens de normen.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de producten
Uw voordelen
- Snelle en eenvoudige aderaansluiting en hoge flexibiliteit ter plaatse dankzij innovatieve snelaansluittechniek
- Eenvoudige bekabeling: confectionering van de solarconnectoren zonder speciaalgereedschap
- Duurzaam betrouwbare verbinding door TÜV- en UL-gekeurde componenten
- Toekomstgerichte bekabeling van PV-installaties dankzij modulaire aansluitoplossingen