Splicebox, bouwvorm: 1 HE, beschermklasse: IP20, materiaal: metaal, aansluitmethode: splijten, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs
Spliceboxen voor de toekomstgerichte dataoverdracht
De spliceboxen staan voor een langdurig betrouwbare realtime-dataoverdracht. Compact en uniform qua design bieden de spliceboxen zowel voor montagerail- als 19“-montage een royale binnenruimte voor de betrouwbare aansluiting van lichtgeleiderkabels.
Splicebox, bouwvorm: 1 HE, beschermklasse: IP20, materiaal: metaal, aansluitmethode: splijten, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs
Splicebox, bouwvorm: moduul voor railmontage, beschermklasse: IP20, materiaal: metaal, aansluitmethode: splijten, kabelaansluiting: boven en onder, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs, Ethernet
Verdeler, bouwvorm: moduul voor railmontage, beschermklasse: IP20, aantal polen: 4, materiaal: metaal, aansluitmethode: ODC-connector, kabelaansluiting: boven en onder, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs, Ethernet
Splicebox, bouwvorm: moduul voor railmontage, beschermklasse: IP20, materiaal: metaal, aansluitmethode: splijten, kabelaansluiting: boven en onder, kleur: grijs, Ethernet
Verdeler, bouwvorm: moduul voor railmontage, beschermklasse: IP20, aantal polen: 24, materiaal: metaal, aansluitmethode: ronde M17-connector, kabelaansluiting: boven en onder, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs, Ethernet
Uw voordelen
- Maximale beveiliging tegen EMC-invloeden en elektrostatische ontlading
- Maximale flexibiliteit bij de installatie dankzij verschillende montagemogelijkheden voor de DIN-railadapter van de DIN-railvarianten
- Betrouwbaar zelfs in ruwe omgevingen dankzij getest temperatuurbereik van minstens -25 tot +70 °C
- Kortere montagetijd in het veld door voorgeconfectioneerde varianten voor het fusiesplitsen
- Intuïtieve frontbediening en overzichtelijke schakelkast-lay-out dankzij uniform Phoenix Contact-design