Montagerail-verdeler van de FDX-20-serie voor Plug-and-Play-aansluiting, uitgerust met 2x LC-duplex-koppelingen en 1x contact ODC 4-polig, contactbevestiging aan onderzijde (contact kan, indien gewenst, ook boven worden bevestigd). Behuizing (2-delig) voorbereid voor railmontage door adapter aan de achterzijde (deze kan ook aan de zijkant worden gemonteerd)
FOC-PP-OS4S-LCD2-OM1
-
Verdeler
1208054
Verdeler, bouwvorm: moduul voor railmontage, beschermklasse: IP20, aantal polen: 4, materiaal: metaal, aansluitmethode: ODC-connector, kabelaansluiting: boven en onder, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs, Ethernet
Productdetails
Producttype | Netwerkverdelerbox |
bouwvorm | moduul voor railmontage |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 4 |
stekerbeeld | LC-Duplex |
Aantal kabels | 4 |
Aantal steekplAatsen | 2 |
Aantal steekplAatsen | 4 |
Beschermdeksel | ja |
kabeluitgang | boven en onder |
Demping | ≤ 0,6 dB |
overdrachtsmedium | glasvezel |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | ODC-connector |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 115 mm |
Behuizingen | |
Moduulbreedte | 40 mm |
Mechanische kengetallen | |
diameter geleiderhuls | 1,25 mm |
Kleur | grijs |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal geleiderhuls | zirkonia-keramiek |
materiaal behuizing | metaal |
materiaal behuizingsoppervlak | poedercoating, grijs (metalen behuizing) |
Kabeltype | multimode glasvezel |
kabeltype | Fan out |
kabelbuitendiameter | ≤ 12,00 mm (van 6 mm) |
6 mm ... 12 mm | |
afzonderlijke aders, diameter | 2 mm |
Lichtgeleiderkabel | |
Aantal vezels | 4 |
vezel | GOF |
vezeltype | multimode glasvezel 62,5/125 µm |
overdrachtsmedium | glasvezel |
Demping | ≤ 0,6 dB |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 55 °C |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | flexibele verplaatsing van de montagerailadapter mogelijk |
Artikelnummer | 1208054 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNHAC |
Productcode | ABNHAC |
GTIN | 4063151275396 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 548,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 465,741 g |
Douanetariefnummer | 85367000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/160 - Verbindingskabel 1421831
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/200 - Verbindingskabel 1421839
-
FOC-FR19:1U-OS4S-LCD2-OM1 - 19''-inbouwraam 1076661
-
FOC-FR19:1U-2OS4S-LCD4-OM1 - 19''-inbouwraam 1076851
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - Glasvezel-patchkabel 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - Glasvezel-patchkabel 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Glasvezel-patchkabel 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - Glasvezel-patchkabel 1146520
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/70 - Verbindingskabel 1419744
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/120 - Verbindingskabel 1419751
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/130 - Verbindingskabel 1421825
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/140 - Verbindingskabel 1421827
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/150 - Verbindingskabel 1421829
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/170 - Verbindingskabel 1421833
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/180 - Verbindingskabel 1421835
-
FOC-OP4S-OP4S-GL01/190 - Verbindingskabel 1421837
Uw voordelen
Intuïtieve frontbediening en overzichtelijke schakelkastlay-out dankzij uniform design
Flexibele railmontage in zes positioneringsrichtingen mogelijk
Geschikt voor industrie
Gereduceerde montagetijd door Plug-and-play
Pinbezetting recht in lijn in één koppeling
Betrouwbare dataverbinding op lange termijn door uitgebreid geteste componenten
Montage op gangbare montagerails NS 35/7,5 of NS 35/15
Overdrachtssnelheid tot 1000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar