XT 2,5-TWIN-TG - Scheidingsklem
1462724

Scheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 20 A, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar