RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Verloopbrug
3030900

Verloopbrug, Voor de overbrugging van PTPOWER 35 naar ST- of PT-aansluitklemmen met nominale doorsnedes 2,5 mm2 en 4 mm2, rastermaat: 10,8 mm, aantal polen: 2, nominale stroom: 45 A, lengte: 5 mm, kleur: rood

Productdetails








Compatibele producten