De schermklemmen SCC maken u éénhandmontage zonder gereedschap mogelijk Door de comfortabele klembeugel en de niet onder druk staande contactveer kan een eenvoudige, moeiteloze schermaansluiting worden uitgevoerd. Het design van de contactveer garandeert daarbij een reproduceerbare en langdurig stabiele contactkwaliteit en compenseert mogelijke verdichtingsverschijnselen van de aders. Voor de flexibiliteit van de schermaansluiting zijn klemmen voor directe montage, NLS-montage en railmontage verkrijgbaar. Bij de NLS-montage zwenkt u de schermklemmen gewoon op de NLS-rail en fixeert u door het sluiten van de hendel zowel de klem als de aan te sluiten ader. Voor een betere overzichtelijkheid en toewijzing van de afzonderlijke schermklemmen beschikken de klemmen over grote markeringsoppervlakken op de klembeugel. Daardoor wordt de toewijzing van de kabel volgens het schakelschema vergemakkelijkt.
Schermaansluitklem, aantal polen: 1, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montagetechniek: Montageplaat, kleur: zwart