Overspanningsbeveiliging type 2/3, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement met schroefaansluiting. Voor eenfasige elektriciteitsnetten met geïntegreerde statusindicatie en afstandsmelding. Nominale spanning: 230 V AC/DC
Overspanningsbeveiliging type 3
Overspanningsbeveiliging type 3 rondt het beveiligingsconcept af. Als apparaatbeveiliging beperkt hij de laatste impulsen, die tot schade in de gebouweninstallatie of de installatie kunnen leiden. Overspanningsbeveiligingsmodules type 3 worden direct voor het eindapparaat gemonteerd. Hierdoor beveiligen ze zelfs gevoelige eindapparaten zoals servers, besturingen of voedingen.
Overspanningsbeveiliging type 2/3, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement met Push-in-aansluiting. Voor eenfasige elektriciteitsnetten met geïntegreerde statusindicatie en afstandsmelding. Nominale spanning: 230 V AC/DC
Overspanningsbeveiliging type 3, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie en afstandsmelding voor 1-fase voedingsnetten, nominale spanning: 24 V AC/DC
Steekbare apparaatbeveiliging, overeenkomstig Type 3 / Class III, voor 3-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE), met geïntegreerde stootstroomvaste zekering en meldcontact.
Overspanningsbeveiliging type 3, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie en afstandsmelding voor 1-fase voedingsnetten, nominale spanning: 24 V AC/DC
Overspanningsbeveiliging Type 3, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement met schroefaansluiting, met geïntegreerde statusindicatie en afstandsmelding voor 1-fase elektriciteitsnetten. Nominale spanning: 24 V AC/DC
Overspanningsbeveiliging type 3, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie voor 24 V DC-voedingen
Overspanningsbeveiliging type 3, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie voor 24 V DC-voedingen
Overspanningsbeveiliging type 2/3, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie en afstandsmelding voor 1-fase voedingsnetten, nominale spanning: 120 V AC/DC
Vervangingssteker voor overspanningsbeveiliging Type 2/3 van de productserie PLT-SEC-…-UT/PT, nominale spanning: 230 V.
Uw voordelen
- Veelzijdig toepasbaar dankzij krachtige beveiliging voor AC- en DC-toepassingen
- Hogere veiligheid bij elektrische en thermische overbelasting door afschakelmechanisme
- Op elk gewenst moment informatie over de status van de afleider door optische en mechanische statusindicatie evenals het meldcontact
- Onderhoudsvriendelijk dankzij steekbaarheid van de beveiligingsmodulen
Overspanningsbeveiliging van type 3 voor railmontage voor eindapparaten
Universeel toepasbare overspanningsbeveiliging van type 3 PLUGTRAB-SEC
Bescherm AC- en DC-toepassingen met betrouwbare type 3-overspanningsbeveiligingsmodulen uit de PLUGTRAB-SEC-familie. Het interne afschakelmechanisme biedt een hoge veiligheid bij elektrische en thermische overbelasting. Verhoog de gebruikslevensduur en beschikbaarheid van de installatie door de optimale beveiliging van uw industriële voeding. De push-in-aansluittechniek maakt een snelle installatie zonder gereedschap mogelijk. Door de steekbaarheid worden onderhouds- en controlewerkzaamheden eenvoudig gemaakt.
Alle eigenschappen op een rij:
- Krachtige, varistorgebaseerde eindapparaatbeveiliging voor industriële voedingen
- Keuze tussen push-in- of schroefaansluittechniek
- Optische statusindicatie en potentiaalvrij meldcontact voor een comfortabele bewaking van de bedrijfstoestand
- Universeel toepasbaar
Overspanningsbeveiliging als apparaatbeveiliging van type 3 voor installatie in kabelgoten of vloersystemen
Apparaatbeveiliging van type 3 voor kabelgoten of vloersystemen BLOCKTRAB
De BLOCKTRAB-productfamilie beschermt uw eindapparaten tegen overspanningen, wanneer deze zijn verborgen in kabelgoten of vloersystemen. Een product voor railmontage is niet altijd de juiste oplossing. De BLT-T3 wordt in apparaat-inbouwdozen, kabelgoten of systemen onder de vloer geïnstalleerd. De BLT-SKT wordt in aan de achterzijde gangbare contactdozen geïnstalleerd. De aangesloten verbruikers blijven ook bij overbelasting in bedrijf:
- Verborgen overspanningsbeveiliging door installatie in apparaatinbouwdozen of onderbouwdozen
- Direct te installeren door voorgemonteerde en in kleur gecodeerde kabels
- Geluidssignalering in geval van overbelasting
- Universeel inzetbaar, dankzij de compacte bouwvorm
Smalle overspanningsbeveiliging van type 3 voor het beschermen van 24 V-voedingen
Smalle overspanningsbeveiliging voor type 3 voor 24 V-DC-toepassingen TERMITRAB complete
Met onze kleinste overspanningsbeveiliging van type 3 beveiligt u de 24 V-voeding van eindapparaten zoals I/O's of besturingen. De smalle bouwvorm van slechts 6 mm maakt een ruimtebesparende installatie mogelijk. Onze steekbare beveiligingsmodulen maken het testen en vervangen eenvoudig.
- Ruimtebesparend in de installatie
- Laag beveiligingsniveau
- Keuze tussen push-in- of schroefaansluittechniek
- Veilige afschakeling en signalering in geval van overbelasting
Bescherming van het eindapparaat van type 3 voor een contactdoos als tussensteker
Apparaatbeveiliging Type 3 als beveiligingsadapter MAINTRAB
De adapters voor wandcontactdozen zijn ideaal voor latere installatie van overspanningsbeveiliging voor elektronische eindapparaten. Een groen led signaleert de overspanningsfunctie van de beveiligingsmodule. Alle aangesloten verbruikers hebben de best mogelijke beveiliging. Steek de overspanningsbeveiliging voor een contactdoosstrook in en dan zijn alle aangesloten eindapparaten beschermd tegen overspanningen.
De tussenstekers met interfacebeveiliging beveiligen de voeding en tegelijkertijd nog een andere interface tegen overspanningen.
- Eenvoudig naderhand installeren in bestaande installaties
- Veilig afschakelmechanisme
- Inclusief benodigd toebehoren
- Landspecifieke varianten beschikbaar