De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

HC-CME-DD-107-F-SNAP-L - Kabelverbinders
1549644

Kabelverbinders, aantal polen: 107+PE, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, Crimpaansluiting, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, voor connectors in de schakelkast

Productdetails








Compatibele producten