HC-CME-DD-107-M
-
Kabelverbinders
1549645
Kabelverbinders, aantal polen: 107+PE, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Crimpaansluiting, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, voor connectors in de schakelkast
Productdetails
Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
Montage-instructie | Het reglementaire gebruik voorziet het gebruik binnen een tegen toegang beveiligde schakelkast. Op de gebruikslocatie in de schakelkast moet de aan te sluiten kabelbundel vakkundig worden gelegd en met een trekontlasting worden uitgerust. Aangezien het poolbeeld geen voortijlend PE-contact ter beschikking stelt, moet de gangbare aarding van de schakelkastopbouw zijn gewaarborgd. |
Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
aantal polen | 107 |
stekerbeeld | 107+PE |
Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
contacttype | gedraaid |
gestanst | |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Mechanische kengetallen | |
contactdiameter | 1,6 mm |
Aansluittechniek | |
Aansluittechniek | Crimpaansluiting |
Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
striplengte van de afzonderlijke aders | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
6 mm (2,5 mm²) |
nominale spanning (III/3) | 250 V |
test-stootspanning | 4 kV |
Nominale stroom | 10 A |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag |
materiaal contactblok | PC |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
Artikelnummer | 1549645 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | AF7ABZ |
Productcode | AF7ABZ |
GTIN | 4067923025509 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 56,33 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 55,24 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Crimpcontact 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Crimpcontact 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpcontact 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Crimpcontact 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Crimpcontact 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Stiftcontact 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Crimpcontact 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpcontact 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Crimpcontact 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Crimpcontact 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Crimpcontact 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Crimpcontact 1266247
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Crimpcontact 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Crimpcontact 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Crimpcontact 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Crimpcontact 1004382
-
HC-CME-DD-107-F-SNAP-L - Kabelverbinders 1549644
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar