Universele behuizingen UCS

Universele behuizingen UCS voor embedded systems

Universele behuizingen van de serie UCS zijn de ideale oplossing voor embedded systems en Single-Board-Computers. De IP40-behuizingen beschermen printplaten met een gestandaardiseerde vormfactor en afzonderlijk geproduceerde printplaten betrouwbaar tegen invloeden van buitenaf. Uitneembare zijwanden maken de integratie van de willekeurige aansluittechniek en modulaire behuizingsoplossingen mogelijk in klantspecifieke bouwhoogten.

Go to Product Detail Page for item 2203392
UCS PED 7035 - Standvoet
UCS PED 7035 - Standvoet
2203392

Standvoet voor opstelling van de UCS-behuizing, hoogte: 47 mm, materiaal: polyamide, kleur: lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, met geïntegreerde mogelijkheid voor wandbevestiging, vergrendeld in de schroefgaten van de behuizing

Uw voordelen

  • Modulair systeem voor een goede aanpassingsmogelijkheid en eenvoudig voorraadbeheer
  • Geïntegreerde of flexibele printplaatbevestiging voor variabele elektronicaoplossingen
  • Interfaces op maat voor veelzijdige elektronicaoplossingen evenals optionele passieve koellichamen en thermische simulatie voor optimale warmteafvoer
  • Uitgebreid toebehorenprogramma voor een groter aanpassingsvermogen en meer flexibiliteit bij de ontwikkeling van apparaten
  • Gereduceerde logistiekkosten dankzij onderling compatibele componenten
Gratis sample
Test de universele behuizingen van de UCS-serie

Wilt u elektronicabehuizingen van de UCS-serie voor embedded systems testen? – Bestel meteen uw persoonlijke proefset. We geven deskundig advies over de keuze en het design-in van de behuizingen voor de gewenste toepassing. Overtuig uzelf van de voordelen van de oplossingen van Phoenix Contact.

Gratis sample bestellen
Elektronicabehuizingen van de UCS-serie voor embedded systems en Single-Board-Computers
Configurator voor universele behuizingen UCS voor embedded systems

Configurator voor universele behuizingen voor embedded systems

Configureer de UCS-behuizing in het modulaire systeem. De verschillende behuizingsgrootten en het scala aan bevestigings- en montageopties zorgen samen met het toebehoren voor slimme oplossingen bij embedded system-toepassingen. Geïntegreerde koellichamen maken krachtige en thermisch veeleisende toepassingen mogelijk. Gebruik de online thermosimulatie bovendien na het voltooien van de configuratie voor een thermische analyse.

Topinnovaties en toepassingen


Koellichaam en thermische simulaties voor UCS-elektronicabehuizingen

Warmte afgevoerd. Vermogen aangevoerd Geoptimaliseerde koeling voor UCS-elektronicabehuizingen

Maximaliseer de vermogensdichtheid in uw apparaten met passieve koeloplossingen en thermisch geoptimaliseerde printplaat-lay-outs in UCS-elektronicabehuizingen: van de configuratie via uitgebreide thermische simulaties tot en met de implementatie – ideaal voor krachtige en geminiaturiseerde embedded systems-toepassingen.

Elektronicabehuizing van de UCS-serie met displays en keypads

De universele behuizing van de UCS-serie is ook verkrijgbaar met voorgemonteerde touchdisplays en membraantoetsenborden. U kunt beide ontwerpen met behulp van de configurator. Uw toegevoegde waarde: optimaal op uw behuizing afgestemd toebehoren en tijdbesparende montage.

Universele elektronicabehuizing in de logistiek

Universeel behuizingconcept voor de IoT-gateway

Een aanpasbare behuizing voor IoT-toepassingen: MyOmega Systems GmbH was op zoek naar een flexibel behuizingsconcept met een hoge modulariteit van de behuizingsonderdelen en vond bij Phoenix Contact wat het zocht: de UCS-elektronicabehuizing fungeert nu als beschermhoes voor de IoT-gateway "d3".

Behuizingen uit de UCS-serie voor embedded systems in één oogopslag


Interactieve beeldkaart: Universele behuizingen van de UCS-serie
Gemakkelijk stapelen
Twee UCS-behuizingen van dezelfde grootte kunnen worden gestapeld voor eenvoudige uitbreiding van een systeem.
Gemakkelijk stapelen
Stabiliteit op het bureau
U kunt de UCS-serie met de voetadapter ook gebruiken als tafelbehuizing.
Stabiliteit op het bureau
Geschikt voor de schakelkast
U kunt uw apparaat ook gebruiken op een montagerail in de schakelkast met behulp van een montagerailadapter.
Geschikt voor de schakelkast
Uitneembare zijwanden
De uitneembare zijpanelen kunnen snel en gemakkelijk worden bewerkt en bedrukt.
Uitneembare zijwanden
Wandhouder
Muurbeugels die op de behuizing zijn geschroefd, worden gebruikt voor snelle wandmontage.
Wandhouder
Talrijke integratiemogelijkheden
Aansluittechniek, displays of lichtgeleiders: UCS is ideaal om volgens uw wensen componenten te integreren.
Talrijke integratiemogelijkheden
Modulair systeem
Modulair opgebouwde behuizingsserie in vijf maten, twee hoogten en twee basiskleuren. Met de hoektussenstukken in acht kleuren zijn er honderden mogelijkheden voor uw apparaatdesign.
Modulair systeem
Vergroting van het volume
Verhoog niet alleen de bouwhoogte van de behuizing met de hoogteadapters, maar ook de verscheidenheid aan toepassingen dankzij meer ruimte voor uw elektronica.
Vergroting van het volume
Koellichaam
Passieve koellichamen inclusief thermische simulatie voor betrouwbare warmteafvoer.
Meer over passieve koellichamen
Koellichaam

Veelzijdig gebruik op de montagerail en in de schakelkast

Ontdek hoe veelzijdig het UCS-behuizingssysteem is – zowel op de montagerail als in de schakelkast. Dankzij het modulaire systeem kan de UCS-serie specifiek worden aangepast aan de gewenste toepassing. De behuizingen bieden perfecte bescherming voor printplaten in de standaard vormfactor. Dankzij de flexibele printplaatbevestiging kunt u meerdere printplaten in één behuizing monteren.

Uw toegevoegde waarden in detail

Combinatiemogelijkheden van het modulaire systeem van de UCS-serie
Flexibele printplaatbevestiging
Vijf verschillende behuizingsgrootten
Universele UCS-behuizing met display en membraantoetsenbord
Behuizingen van de UCS-serie met aansluittechniek
UCS-koellichaamoplossingen
Combinatiemogelijkheden van het modulaire systeem van de UCS-serie

Universele UCS-behuizingen bestaan uit twee identieke behuizingshelften en uitneembare zijpanelen. De hoekinzetstukken, verkrijgbaar in verschillende versies en kleuren, verbinden de behuizingshelften en leiden de zijpanelen. Deze zijn gemakkelijk te bewerken en kunnen worden gebruikt in twee verschillende behuizingsgrootten. Het volume van de behuizingen kan worden vergroot door middel van adapters en bijbehorende zijpanelen.

Flexibele printplaatbevestiging

De UCS-behuizingserie maakt indruk met zijn mogelijkheid om diverse printplaten met vormfactor te herbergen. Met mountingpads kunt u vrijwel elke printplaat, inclusief uw eigen ontwikkelingen natuurlijk, in de UCS-behuizing toepassen. Deze flexibiliteit kan ook worden gebruikt om plaats te bieden aan meerdere printplaten. De beschikbare bouwdiepten zijn 47 mm en 67 mm.

Vijf verschillende behuizingsgrootten

Dankzij een uitgebreide reeks toebehoren kunnen de behuizingen op verschillende manieren worden toegepast: buiten de schakelkast, op tafel, staand, liggend, aan de wand of op een VESA-adapter. Gebruik in de schakelkast is mogelijk via montagerailadapters met zijlengten van 125 mm of 145 mm.
De IP40-behuizingen van polycarbonaat PC (UL V0) zijn ontworpen voor temperaturen van -40 tot +100 °C. Ze zijn verkrijgbaar met pootjes voor alle 47 mm-uitvoeringen en in de kleuren lichtgrijs (RAL 7035) of zwart (RAL 9005).

Universele UCS-behuizing met display en membraantoetsenbord

In de praktijk worden steeds meer apparaten met interactieve bediening gebruikt. De UCS-elektronicabehuizing is hiervoor ideaal: als kant-en-klare set om Raspberry Pi-componenten in onder te brengen, als versie met een geïntegreerd 2,4 inch-touchdisplay of geheel specifiek volgens uw wensen. Indien u een andere positionering van het display of het membraantoetsenbord wenst – de behuizingserie is er klaar voor.

Behuizingen van de UCS-serie met aansluittechniek

Intelligente apparaten op basis van Single-Board-Computers of Embedded Boards hebben behuizingen nodig, die zich aanpassen aan hun vereisten. Passieve aansluitcomponenten, zoals apparaat- en veldconnectoren of BTB-connectoren, bepalen de functionaliteit van een apparaat. UCS-behuizingen kunnen flexibel worden aangepast aan verschillende toepassingen, omdat uitneembare zijpanelen ideaal zijn voor het integreren van de interfaces.

UCS-koellichaamoplossingen

Geïntegreerde koellichamen en warmteverspreiders helpen om thermische problemen onder controle te houden. Deze kunnen specifiek worden aangepast aan uw oplossing. Dankzij de modulaire opbouw kunnen zelfs complexe toepassingen in het warmteafvoerconcept worden geïntegreerd. Bovendien biedt een koellichaam op het zijpaneel de optimale aansluiting voor verticale vermogenscomponenten.

FAQ over optionele passieve koellichamen

Klantspecifieke koellichamen voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie
Explosieweergave van de ICS 50-elektronicabehuizing met koellichaam
Warmteverdeling zonder koellichaam in de ICS-montagerailbehuizing
Warmteverdeling zonder koellichaam in de ICS-montagerailbehuizing
Schema van de elektronicabehuizing ICS50-B122X98-V-V-7035
Klantspecifieke koellichamen voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie

Momenteel zijn koellichamen beschikbaar voor de behuizingseries ICS (Industrial Case System, voor de montagerail) en UCS (Universal Case System, voor buitengebruik).

Meer over passieve koellichamen
Explosieweergave van de ICS 50-elektronicabehuizing met koellichaam

De optimale thermische verbinding wordt bereikt door het koellichaam op maat te maken. Dit wordt meestal gedaan door het koellichaam te frezen.

Meer over passieve koellichamen
Warmteverdeling zonder koellichaam in de ICS-montagerailbehuizing

De maximumtemperatuur heeft een zeer grote invloed op de betrouwbaarheid en levensduur van uw apparaat. De uitvalfrequentie verdubbelt bij een temperatuurstijging van 10 °C.

Meer over passieve koellichamen
Warmteverdeling zonder koellichaam in de ICS-montagerailbehuizing

Kleine en krachtige componenten, hoge gegevenssnelheden, stof en onvoldoende ventilatie van de behuizing zijn redenen voor een hoog temperatuurverschil ten opzichte van de omgeving.

Meer over passieve koellichamen
Schema van de elektronicabehuizing ICS50-B122X98-V-V-7035

Om te voorkomen dat het temperatuurverschil t.o.v. de omgeving wordt overschreden, geven de grafieken in de diagrammen informatie over welk vermogen de componenten in de desbetreffende behuizing mogen afgeven. De helling van de rechte lijn beschrijft de thermische geleiding van het systeem. De getoonde situaties verschillen enerzijds door volledige oppervlakteverwarming en verwarming van een hotspot van 20 mm x 20 mm en anderzijds door een in de behuizing geïnstalleerde printplaat en een printplaat zonder behuizing.

Meer over passieve koellichamen
E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.