De robuuste ECS-elektronicabehuizingen zijn bij uitstek geschikt voor wand- en mastmontage. Deze maken een gemakkelijke integratie van printplaten mogelijk met een dikte van 1,59 mm en 2,38 mm. Bovendien is de behuizing ook beschikbaar in een geventileerde versie. De geïntegreerde sabotagebeveiliging voorkomt toegang door onbevoegden.
Frontplaat van de ECS-familie, voorbereid voor de integratie van een VARIOSUB RJ45 VS-08-connector, schroefvergrendeling, beschermklasse IP66/IP67/IP68/IP69 bij combinatie met ECS-behuizing, kleur: zwart (RAL 9005), breedte: 163 mm, hoogte: 30 mm, diepte: 62 mm