De robuuste ECS-elektronicabehuizingen zijn bij uitstek geschikt voor wand- en mastmontage. Deze maken een gemakkelijke integratie van printplaten mogelijk met een dikte van 1,59 mm en 2,38 mm. Bovendien is de behuizing ook beschikbaar in een geventileerde versie. De geïntegreerde sabotagebeveiliging voorkomt toegang door onbevoegden.
Geventileerde behuizing uit de ECS-serie, schroefvergrendeling, beschermklasse: IP66/67/68/69 in combinatie met het bijbehorende frontpaneel, kleur: zwart (9005), breedte: 164 mm, hoogte: 176 mm, diepte: 64 mm