ME MAX 35 U-U1 GN - Elektronicabehuizing
2707990

Montagerailbehuizing, Hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 35,2 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021), doorverbinding: Montagerail-busconnector, aantal polen dwarsverbinding: 5

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails







Compatibele producten




Uw voordelen

Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem