HC-HS 2-D7-ESTS
-
Contactblok
1586277
Contactblok, aantal polen: 2+PE, bouwgrootte: D7, vermogenscontacten: 2, Stift, axiaalschroefaansluiting, 400 V, 40 A, 4 mm2 ... 10 mm2, toepassing: vermogen
Productdetails
Algemeen | voor behuizingen HC-D7, axiaalaansluiting: 2,0 mm, binnenzeskantsleutel |
Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
Algemeen | De axiaalschroefaansluiting is met een 2 mm-binnenzeskantsleutel te bedienen (alleen voor soepele aders) |
Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
Opmerking bij axiaalaansluittechniek: Alleen voor soepele aders. De vermelde aderdoorsneden hebben betrekking op de geometrische doorsnede van de gebruikte ader. De toepassing van aders, waarvan de geometrische doorsnede sterk van de nominale doorsnede afwijkt, dient vooraf te worden getest. De aansluitruimte van de axiaalschroeftechniek is ontworpen voor soepele aders overeenkomstig VDE 0295 klasse 5. Afwijkende kabels (bijv. klasse 6 kabels) moeten voorafgaand aan het gebruik eerst worden getest. Montage-instructie Voordat met de montage wordt begonnen, moet eerst worden gecontroleerd of de kegelschroef volledig is teruggedraaid (kamer geopend). Het twisten van de aders is niet toegestaan. De aders dienen tot aan de aanslag in de contactkamer te worden geschoven (tot de isolatie tegen het contact aanligt). Houd de ader in positie en zet deze vast m.b.v. een inbussleutel. Het gebruikte aderuiteinde dient te worden afgeknipt alvorens de ader opnieuw aan te sluiten. Het aandraaien van de aansluitschroef is, ter voorkoming van aderbreuk, slechts eenmaal toegestaan. Om beschadiging van het contact te voorkomen, dient de ader/kabel op een bepaalde afstand t.o.v. de aansluiting mechanisch te worden opgevangen (bijv. bij toepassing in een plaatuitsparing). DIN VDE 0100-520:2003-06 biedt aanwijzingen voor een deskundige uitvoering. Niet gebruikte aansluitingen dienen met het maximale aandraaimoment te worden aangehaald. |
|
binnenzeskant | SW2,0 |
Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
serie | HC-HS |
toepassing | vermogen |
bouwvorm | D7 |
aantal polen | 2 |
stekerbeeld | 2+PE |
contactnummering | 1 - 2 |
Aantal vermogenscontacten | 2 |
contacttype | gedraaid |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Maatschets |
|
Breedte | 21 mm |
Hoogte | 40 mm |
lengte | 21 mm |
Mechanische kengetallen | |
contactdiameter | 4 mm |
Aansluittechniek | |
Aansluittechniek | axiaalschroefaansluiting |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede | 4 mm² ... 10 mm² (De vermelde doorsnede heeft betrekking op de geometrische doorsnede van de gebruikte ader) |
aansluitdoorsnede AWG | 10 ... 8 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Bevestigingsschroeven voor de montage in de HEAVYCON-behuizingen) |
1,8 Nm | |
striplengte van de afzonderlijke aders | 8 mm +1 mm |
nominale spanning (III/3) | 400 V |
test-stootspanning | 6 kV |
Nominale stroom | 40 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag |
materiaal contactblok | PC |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
bouw- en testvoorschriften | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
tests | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Artikelnummer | 1586277 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | AF7ABJ |
Productcode | AF7ABJ |
GTIN | 4046356410229 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 23,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 23,6 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | b1f08ca5-21ba-4986-8c25-db79b7fb01da |
Compatibele producten
Uw voordelen
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar