cULus Recognized
Toelatings-ID: E468743Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 10 A | - 14 |
Contactblok, aantal polen: 42, vermogenscontacten: 0, stuurcontacten: 42, Stift, Crimpaansluiting, 150 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: signaal
Algemeen | Voor HEAVYCON-behuizingen van bouwvorm B6 tot B48, moduuldragerframe HC-M-B...MF-... noodzakelijk, crimpcontacten CK1,6-ED..., crimpcontacten niet bij de levering inbegrepen. |
Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
Algemeen | Ter vermijding van botsingen tussen de contactpunten door scheef opsteken, wordt het gebruik van geleidepennen (HC-CST) en geleidebussen (HC-CBU) aanbevolen. |
Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
Producttype | Contactblok modulair |
serie | HC-M-42 |
toepassing | signaal |
aantal polen | 42 |
stekerbeeld | 42 |
contactnummering | 1 - 42 |
Aantal steekplAatsen | 2 |
Aantal vermogenscontacten | 0 |
Aantal stuurcontacten | 42 |
contacttype | gedraaid |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Aansluittechniek | |
Aansluittechniek | Crimpaansluiting |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
striplengte van de afzonderlijke aders | 8 mm (6 mm bij 2,5 mm²) |
Maatschets |
|
Breedte | 33,9 mm |
Hoogte | 34 mm |
lengte | 29,3 mm |
Mechanische kengetallen | |
contactdiameter | 1,6 mm |
nominale spanning (III/3) | 150 V |
test-stootspanning | 2,5 kV |
Nominale stroom | 10 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag (alternatief Au) |
materiaal contactblok | PC |
normen / bepalingen | PC |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
Tests | |
Normen/bepalingen | PC: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
Artikelnummer | 1450698 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7ACE |
Productcode | AF7ACE |
GTIN | 4063151848972 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 18,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 18,4 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27440217 |
ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |