De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL - Behuizing
1413401

HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing, B10, met schroefvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 93,7 mm, met schroefdraad, 1 x M25 zijdelingse kabelaansluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)

Productdetails









Compatibele producten