Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben.
Minimale dikte plaatstaal: 2,0 mm. Bij montage met zelftappende M4-schroeven: boorgatdiameter 3,6 mm
Artikelnummer
1686533
Verpakkingseenheid
20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
20 Stuks
Verkoopcode
BF7APZ
Productcode
BF7APZ
Cataloguspagina
Pagina 596 (C-2-2019)
GTIN
4017918194345
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
10,44 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
9,865 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
CN
ECLASS
ECLASS-9.0
27440192
ECLASS-10.0.1
27440192
ECLASS-11.0
27440192
ETIM
ETIM 8.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102
China RoHS
Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e