HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE
-
Behuizing
1460365
HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing B10, met bajonetvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M25, rechte kabelaansluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)
Productdetails
Algemeen | voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Producttype | Behuizingen met bajonetvergrendeling |
Behuizingstype | Wartelbehuizing |
toepassing | offshore/EMC |
bouwvorm | B10 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
schroefmethode | 1x M25 |
bevestigingsschroeven | M6 |
Afgeschermd | ja |
kabeluitgang | recht |
Pg-wartel | zonder |
Maatschets |
|
Breedte | 57 mm |
Hoogte | 100 mm |
lengte | 105 mm |
materiaal afdichting | NBR, geleidend |
materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanische gegevens | |
schroefmethode | 1x M25 |
type vergrendeling | Schroef |
Montage-instructie | Om een optimale afschermende werking te bereiken, dient een eventueel op de schakelkastwand aangebrachte isolerende poedercoating in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd. |
bevestigingsschroeven | M6 |
Artikelnummer | 1460365 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | AF7AAA |
Productcode | AF7AAA |
GTIN | 4046356592642 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 346,05 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 346,05 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
HC-B-BF - Aanbouwflens 1604641
-
HC-B-BF-SET - Aanbouwflens 1604654
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelwartel 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelwartel 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelwartel 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelwartel 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Verloopadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Uitbreidingsadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Borgschroef 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Beschermslangwartel 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Beschermslangwartel 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Beschermslangwartel 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Beschermslangwartel 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Beschermslangwartel 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schroevendraaierbit 1208911
-
SF-M BH - Schroevendraaier 1212070
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar