ZFKK 1,5-ICV-5,08 - Aansluitklem
1873029

Aansluitklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 12 A, 1e en 2e etage aansluiting rechts, aansluitmethode: Speciale en gecombineerde aansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/15, NS 35/7,5, kleur: grijs

Productdetails







Compatibele producten