Veel tijd besparen met de Push-X-technologie

21-03-2024
Aderaansluiting XT-aansluitklemmen

De nieuwe Push-X-technologie van Phoenix Contact versnelt aansluitingsprocessen en verhoogt de efficiëntie. Het systeem is geschikt voor alle adertypes, ongeacht of deze massief of flexibel zijn en met of zonder adereindhuls.

Tijdens de aansluiting wordt een voorgespannen veer losgelaten en wordt een veilige en gasdichte aderaansluiting tot stand gebracht. Dit betekent dat zelfs de kleinste flexibele aders zonder gereedschap aangesloten kunnen worden. Een ander groot voordeel van de nieuwe technologie is de bediening met één hand. De van een duidelijk herkenbare X voorziene oranje drukknop geeft door de gedwongen positie aan, of een ader aangesloten is. Om een aangesloten ader los te koppelen, wordt de drukknop met behulp van een willekeurig gereedschap eenvoudig in de oorspronkelijke positie teruggezet. De veer vergrendelt weer in de eindstand en het aansluitpunt wordt voorgespannen voor de volgende aderaansluiting.

Het Push-X-productassortiment omvat verschillende doorvoer- en meerdraadsklemmen van de XT-aansluitklemmen met een aderdoorsnede van 0,5 tot 4 mm² en de XTV-aansluitklemmen met zijdelingse aderaansluiting en een aderdoorsnede tot 25 mm².
De productfamilie maakt deel uit van het bekende CLIPLINE complete systeem van Phoenix Contact, zodat het uniforme toebehoren gebruikt kan worden en kosten bespaard kunnen worden. Overstappen naar aansluitklemmen met Push-X-aansluiting gaat snel en eenvoudig.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications