Toekomstbeeld wordt werkelijkheid in het All Electric Society Park

26-09-2023
Luchtfoto All Electric Society Park

Langs de toegangsweg naar Phoenix Contact op de locatie in Blomberg is een nieuw toegangsbereik aangelegd op een oppervlakte van ongeveer 7.600 m².

Centraal staat een vrij toegankelijk park dat het toekomstbeeld van de All Electric Society voor iedereen tastbaar maakt en op een begrijpelijke manier uitlegt. Het herkenningskenmerk is een solaire boom met een diameter van 12 meter op de rotonde direct naast het park. Deze kan om de centrale as worden gedraaid zodat hij altijd in de juiste hoek ten opzichte van de zon staat.

Aan de hand van de energiestroom van de opwekking en de omzetting, opslag en verdeling tot het geoptimaliseerde energiegebruik laat het park zien, hoe de All Electric Society werkelijkheid kan worden. Daarbij illustreren praktijktoepassingen, hoe sectorkoppeling werkt en welke technologieën dit mogelijk maken. Het park geeft een beeld van de echte wereld in een verkleinde vorm weer. Glazen kubussen voor de verschillende toepassingen, openluchtinstallaties en een paviljoen met controleruimte en vergaderruimten vormen de expositieruimten van het park. Dit geeft een holistisch beeld van het besparende gebruik van hulpbronnen op basis van bestaande technologieën.

Sectorkoppeling in het All Electric Society Park ervaren
De rode draad door het park wordt gevormd door de energie- en gegevensstroom. Binnen dit thema worden toepassingen in een zinvolle context geplaatst en wordt hun wederzijdse invloed getoond. Het uitgangspunt is de opwekking van hernieuwbare energie met zonne- en windenergie. In het park zelf zorgen solarmodules voor duurzame stroom. Ze bevinden zich op de daken van de Cubes en de laadpalen, zijn geïntegreerd in de gevel van het paviljoen en worden gebruikt als vloerpanelen. Ongeveer 550 solarmodules zijn geïnstalleerd in het park en leveren 155.000 kWh stroom per jaar. Het onderwerp windenergie wordt geïllustreerd door een toegankelijke windgondel in het park en een Windtree. Zelfs kleine windbewegingen zorgen ervoor dat de groene plastic bladeren, die werken als turbines, draaien en energie opwekken. Met zijn 36 bladen, zogenaamde Aeroleafs, kan de Windtree in totaal 10,8 kWp stroom opwekken.
Aangezien de bronnen van zon en wind niet altijd in dezelfde mate beschikbaar zijn, moet overtollige energie opgeslagen en indien nodig weer afgegeven kunnen worden. Hiervoor wordt bijvoorbeeld accuopslag gebruikt. Daardoor kunnen energieverbruikers indien nodig altijd met deze energie gevoed worden. De energieverbruikers in het park zijn de gebouwen, de elektrische laadpalen en de toepassingen in het park zelf. Deze verbruikers worden ook gebruikt om verschillende optimaliseringsmaatregelen te laten zien die bedoeld zijn om de vraag naar energie en het gebruik van hulpbronnen te verminderen.
De elektrische verbinding tussen energieopwekkers, -opslag, -verbruikers en het middenspanningsnet vindt plaats via een lokaal netstation. Daarbij zorgt een energiemanagementsysteem voor een balans tussen opwekkers, opslag en verbruikers. Energie wordt dus geleverd in de vereiste stroom- en spanningsbereiken. Dit systeem registreert alle relevante karakteristieke gegevens en regelt de bijbehorende energiestromen via het lokale netstation. In het All Electric Society Park is echter niet alleen elektrische energie nodig, maar ook andere energiebronnen. De kubussen en het paviljoen in het park moeten bijvoorbeeld worden voorzien van warmte of kou. Deze energiestroom wordt geregeld door een onafhankelijk energiebeheersysteem voor verwarming en koeling. Hierbij wordt ook rekening gehouden met warmteverliezen die optreden tijdens de omzetting van energie en deze warmteverliezen worden gebruikt. Er wordt een ijsopslag met twee warmtepompen gebruikt.

De twee onafhankelijke energiebeheersystemen "elektrische energie" en "verwarming/koeling" worden gecombineerd en centraal beheerd in een bovenliggend energiebeheersysteem. Dit regelt alle energiegebieden in het hele park.

Energie-efficiëntie als belangrijke bouwsteen in de All Electric Society
Efficiëntiemaatregelen die het energieverbruik verminderen zijn net zo belangrijk als het verzamelen en evalueren van gegevens over energieverbruik en energieopwekking om de energiestroom te kunnen sturen. Dit is een essentieel punt om de All Electric Society werkelijkheid te laten worden. Alleen met een extra vermindering van de vraag naar primaire energie door middel van efficiëntiemaatregelen kan een energievoorziening op basis van hernieuwbare bronnen functioneren. Het park laat hiervoor aanknopingspunten zien met een energie-geoptimaliseerde exploitatie van gebouwen.
Het thema efficiëntie is ook nauw verbonden met duurzaamheid. Met dit aspect is ook rekening gehouden in het park: Het paviljoen is gebouwd volgens het "Cradle to Cradle"-principe, er zijn alleen materialen gebruikt die recyclebaar zijn. Deze benadering van een continue en consistente kringloopeconomie plaatst duurzame productie op de voorgrond.
Het All Electric Society Park staat voor het duurzame gebruik van hulpbronnen en vormt zo een voorbeeld van de realisatie van de All Electric Society.

Het park is sinds september 2023 vrij toegankelijk voor bezoekers. Voor een eerste overzicht is uitgebreide informatie beschikbaar op de hieronder gelinkte pagina. Zo kan het bezoek van tevoren worden gepland.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications