Krachtige security-routers voor OT-netwerken

14-11-2023
OT-netwerk in een productiehal

De security-routers van de mGuard-productfamilie van Phoenix Contact beschermen industriële OT-netwerken tegen ongeoorloofde toegang door personen of schadelijke software. De nieuwe varianten met geïntegreerde switch FL MGUARD 2105 en FL MGUARD 4305 worden geïntroduceerd op de SPS 2023.

De nieuwe GBit-security-routers maken het mogelijk om de communicatie binnen een productienetwerk te controleren en te beveiligen. Machines, systemen of installaties worden beschermd tegen cyberaanvallen of manipulatie.

De mGuard-productfamilie overtuigt met hoge verwerkingssnelheid. De apparaten bereiken een datadoorvoer van bijna 1000 MBit/s. Daardoor zorgen de mGuard-security-routers voor een hoog veiligheidsniveau zonder afbreuk te doen aan de netwerkprestaties. Naast de hoge verwerkingssnelheid hebben de routers uitgebreide beveiligingsfuncties zoals een geïntegreerde firewall die het gegevensverkeer in het netwerk filtert. Ongewenste communicatie of toegang tot netwerkdeelnemers wordt geblokkeerd. Door netwerken te segmenteren kan ook de gegevensuitwisseling tussen de afzonderlijke segmenten gecontroleerd en aangestuurd worden. De afzonderlijke netwerksegmenten worden daardoor beschermd tegen te veel dataverkeer, netwerkoverbelasting en onbevoegde toegang. Veilig onderhoud op afstand is ook mogelijk met de mGuard-security-routers. Versleutelde VPN-communicatie maakt het mogelijk om machines of installaties op afstand via elk netwerk te onderhouden. Een firewall-functie in de VPN-tunnel verhoogt bovendien de veiligheid. De nieuwe varianten zijn ideaal voor machine- en installatiebouwers alsmede installatie-exploitanten.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications