Drinkwatervoorziening Intelligente oplossingen voor duurzaam gezuiverd drinkwater en een veilige watervoorziening.

Drinkwater in de waterbehandelingsinstallatie
Waterkrachtcentrale

Automatiseringssystemen voor bijzonder hoge waterkwaliteit

In de toekomst zal het beheer van de wereldwijde drinkwatervoorziening door verschillende invloedsfactoren veeleisender zijn dan ooit. Als gevolg van klimaatverandering treffen noodweer en droogteperiodes talloze regio's in de wereld veel extremer dan vroeger. Toegang tot schoon water is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De toenemende waterverontreiniging maakt het moeilijk om in deze schaarse hulpbron te voorzien.

Verantwoordelijk omgaan met de natuurlijke watervoorraden. Dat doet Phoenix Contact bij de implementatie van projecten voor drinkwatervoorziening en de modernisering van bestaande installaties met complete automatiseringssystemen. Wij zorgen voor een betrouwbare en duurzame watervoorziening: van de waterbehandeling over de waterverdeling tot en met een op de cloud gebaseerde procesoptimalisatie.

Interactieve image map: Drinkwatervoorziening Overzicht Toepassingen
Waterwinning
Phoenix Contact biedt oplossingen voor alle soorten waterwinning. Gestandaardiseerde systemen en softwareoplossingen garanderen een veilige communicatie op afstand voor decentrale broninstallaties.
Meer over waterwinning
Waterwinning
Watertransport en -verdeling
Om het drinkwater op veel plaatsen beschikbaar te maken, is vaak een wijd vertakt verdeelnet vereist. Minimaliseer waterverliezen met complete oplossingen, van bewaking op afstand tot en met lekkagemanagement.
Meer over watertransport en -verdeling
Watertransport en -verdeling
Waterbehandeling
Verontreinigingen alsmede belastingen door bacteriën en virussen worden vóór de verdeling duurzaam verwijderd. Voldoe aan de hoogste eisen aan de waterkwaliteit met oplossingen van Phoenix Contact.
Meer over waterbehandeling
Waterbehandeling
Verwijdering van zwevende deeltjes
Met oplossingen van Phoenix Contact registreert u alle procesrelevante meetwaarden uit de installatieonderdelen van de verwijdering van zwevende deeltjes. Een open besturingstechniek maakt het mogelijk om het proces eenvoudig en veilig te regelen.
Meer over de verwijdering van zwevende deeltjes
Verwijdering van zwevende deeltjes

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Ik ondersteun u graag om uw installaties en processen transparanter en hulpbronzuiniger te maken.

Referenties


Waterkranen

EW Wasser GmbH levert dagelijks ca. 5,8 miljoen liter drinkwater aan ongeveer 45.500 mensen. Voor 72.000 inwoners wordt bovendien de afvalwaterafvoer georganiseerd, in totaal wordt daarbij gebruikgemaakt van een rioolstelsel van 894 km. Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars bieden een veilige en betrouwbare bescherming tegen overbelastings- en kortsluitstromen. Bij EW Wasser zorgen ze niet alleen voor meer transparantie in de installatie, maar ook voor een betrouwbare en effectieve voorziening.

Waarom onze klanten uit de drinkwatervoorziening voor Phoenix Contact kiezen

De watervoorziening voor drie miljoen mensen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg en een netwerk van 770 kilometer pijpleidingen vereist dat de afzonderlijke systemen met elkaar communiceren. In een groot moderniseringsproject met het Zweckverband Landeswasserversorgung werd de watervoorziening uitgerust met besturingen van Phoenix Contact.