Waterbehandeling in de drinkwatervoorziening Realiseer een veilige gegevensoverdracht en voorspelbare systeemwerking met onze redundante besturings- en netwerkoplossingen.

Servicemedewerker in de drinkwaterbehandeling

Uitdaging


Binnenopname watervoorziening

Behandelingsvereisten op maat

Verontreinigingen alsmede belastingen door bacteriën en virussen worden vóór de verdeling duurzaam verwijderd. De behandeling van het water doorloopt verschillende stadia, zoals oxidatie, desinfectie en ontharding.

De oplossing


Gesprek met een klant in een waterbehandelingsinstallatie

Preventieve installatiewerking voor betrouwbaar drinkwater

Voldoe aan de hoge eisen voor waterkwaliteit door een ononderbroken installatiewerking te garanderen. Voor een veilige en preventieve waterbehandeling bieden we producten en oplossingen die een maximale beschikbaarheid garanderen.
Met redundante besturings- en netwerkoplossingen van veld- tot besturingsniveau, worden de gevoelige processen van uw installatie betrouwbaar bestuurd en bewaakt. Dat betekent dat u altijd en overal veilig toegang hebt tot uw installatie en dat u in geval van een storing gemakkelijk een foutdiagnose kunt uitvoeren via onderhoud op afstand.

Onze oplossingen voor uw processen

Schakelkast voor de besturing van de behandelingsinstallatie
Schakelkast in de ozoninstallatie
Redundante krachtige besturingen
Schakelkast voor de besturing van de behandelingsinstallatie

Voor de exacte besturing van de behandelingsinstallatie bij de toepassing van bijv. chloordioxide worden de meetwaarden gebruikt voor de doorstroming en het resterende chloor. De combinatie van modulaire besturingstechniek met geïntegreerde eHMI en kant-en-klare visualiseringsmodules maakt een nauwkeurige besturing met bediening op locatie via een webbased touchdisplay mogelijk.

Schakelkast in de ozoninstallatie

Om de concentratie van het ozongas in een oxidatieproces te regelen, wordt een veilige verbinding tussen de veldapparaten en de besturing opgebouwd. Analoge en digitale in- en uitgangen maken een eenvoudige hantering van de signalen op dit niveau mogelijk. Via gangbare communicatieprotocollen, zoals Modbus, PROFIBUS en PROFINET, worden deze gegevens overgedragen aan het besturingssysteem.

Redundante krachtige besturingen

Verschillende typen belastingen vereisen verschillende behandelingsprocessen. Complete redundantieconcepten met de RFC 4072S als high-performance veiligheidsbesturing leveren een bijdrage aan een onderbrekingsvrij bedrijf. Daarnaast wordt toepassing met de hoogste veiligheidseisen volgens SIL 3, resp. PL e mogelijk.

Volledige redundantie van veldniveau tot aan de controleruimte

Vooral bij de verschillende fasen in de waterbehandeling is de uitvalveiligheid van bijzonder belang. Om de maximale beschikbaarheid te waarborgen, is de opbouw van een redundant systeem onontbeerlijk.
Phoenix Contact levert veilige concepten en redundante componenten voor de automatisering van uw installatie. Van de eenvoudige koppeling van de veldapparaten via het besturings- en netwerkniveau tot aan het besturingssysteem kunt u kiezen uit een breed producten- en oplossingenprogramma. Zo zorgt u voor een onderbrekingsvrij en continu bedrijf van uw installatie.

Interactieve image-map: topologie redundante communicatie
Automatiseringstechniek voor PLCnext Technology
Gebruik de programmeertaal van uw voorkeur voor de automatisering en koppel uw installatie aan uw cloud.
Meer over automatiseringstechniek
Automatiseringstechniek voor PLCnext Technology
Betrouwbare communicatie op afstand
Om wereldwijd veilig met uw machines en installaties te kunnen communiceren, vindt u bij ons de passende industrie-routers en cybersecurity.
Meer over industrie-routers en cybersecurity
Betrouwbare communicatie op afstand
Softwarebibliotheek Water Functions
De softwarebibliotheek maakt gebruik van geprogrammeerde functiemodules om de het meten, besturen en regelen van installatieprocessen bij de behandeling van afvalwater en de drinkwaterzuivering te vereenvoudigen.
Meer over de Softwarebibliotheek Water Functions
Softwarebibliotheek Water Functions

Uw voordelen

  • Altijd overzicht over uw installatie dankzij lokale visualisering met geïntegreerde diagnose op afstand
  • Ook bij stroomuitval een betrouwbare signaalregistratie van installatieonderdelen
  • Onderbrekingsvrij bedrijf dankzij het redundantieconcept met high-performance veiligheidsbesturingen

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Ik adviseer u graag bij uw moderniserings- of uitbreidingsprojecten. Profiteer van onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.