Overspanningsbeveiliging voor de elektro-installatie Ontdek de betrouwbare en veilige bescherming voor uw volledige elektrische infrastructuur. Met ons brede productenprogramma bieden we u overspanningsbeveiliging voor voeding, data en signalen.

Persoon voor schakelkast tijdens installatie van VAL-SPP

Of het nu gaat om woongebouwen, functionele gebouwen of industriële installaties: er worden hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid van elektrische en elektronische systemen. Een uitgevallen verwarmingsinstallatie kan het 's winters erg oncomfortabel maken. Productie-uitval die uren of zelfs dagen duurt door defecte bedrijfsmiddelen verslindt vaak enorme sommen geld. Overspanningsbeveiliging is daarom een belangrijke module voor het optimaliseren van de beschikbaarheid.

De overspanningsbeveiligingsmodulen in de Safe Protection Plus-productfamilie combineren toekomstgerichte installatie- en veiligheidsfuncties om precies aan deze vereisten te voldoen. Met Safe Protection Plus kiest Phoenix Contact nu al voor de normen van morgen.
Het productenprogramma dekt toepassingen voor AC en PV met verschillende nominale spanningen. Varianten voor netwerken met sterke spanningsschommelingen vullen het programma aan.

  • Eenvoudige en veilige installatie dankzij toekomstgerichte gebruiks- en veiligheidsfuncties
  • Betrouwbare installatiebescherming dankzij maximaal vermogen en lange levensduur
  • Te gebruiken binnen een scala aan toepassingen dankzij geoptimaliseerde constructie en breed productenprogramma
  • Eenvoudige planning dankzij uitgebreide digitale gegevens en selectoren

VALVETRAB Safe Protection Plus Nieuwe standaard in de overspanningsbeveiliging

  • Veilig aansluiten van de aansluitkabel dankzij bescherming tegen loskoppelen en aanraken
  • Installatie zonder veel moeite dankzij het gereduceerde aandraaimoment van 3 Nm
  • Dankzij de steekbaarheid kunnen afzonderlijke connectoren veilig en betaalbaar worden vervangen