De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

RFID-lezer voor AC-laadcontrollers met leddisplay en zoemer

20-05-2024
RFID-lezer voor AC-laadcontrollers

De nieuwe RFID-lezer met configureerbaar leddisplay en zoemer van Phoenix Contact wordt gebruikt in combinatie met de CHARX control modular-laadcontrollers en is geschikt voor montage in thuisladers of laadpalen.

De RFID-lezer beschikt over een heldere, vierkleurige ledstatusindicatie evenals een zoemer voor akoestische feedback tijdens RFID-interacties. Dit geeft gebruikers van de laadpalen intuïtieve feedback over de RFID- en laadstatus – daarbij brandt, knippert of pulseert het leddisplay met instelbare helderheid in vier selecteerbare kleuren en de zoemer klinkt met een instelbaar volume.
De RFID-lezer kan eenvoudig worden geconfigureerd voor CHARX control modular via een webbrowser of configuratietool en er is ook een NFC-interface beschikbaar voor toekomstige functionele uitbreidingen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications