Portugal zorgt voor transparantie bij verbruik
Projectdoelstellingen
Met sensortechnologie met een hoge resolutie en meetgegevensregistratie zijn effectieve maatregelen mogelijk, die op lange termijn ressources sparen en het energieverbruik verlagen. Digitalisering legt de basis hiervoor.
Mijlpalen
- Meer transparantie door gedetailleerde gegevens over energieverbruik
- Besluitvormingsbasis voor gerichte investeringen
- Gebruik van een intelligent besturingssysteem met Internet of Things-functionaliteit
- Blauwdruk voor vergelijkbare klantenprojecten
maanden voor langetermijnmaatregelen
Digitalisering tastbaar maken
Geen lange uitleg, gewoon laten zien hoe het moet. In het Portugese Sintra laten ze al eeuwen zien, waartoe ze in Portugal in staat zijn. Het culturele landschap van Sintra, met zijn oude paleizen, staat niet voor niets op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. De Phoenix Contact-maatschappij, opgericht in 2008, is een van de jongere inwoners van de stad – en is des te meer begaan met meer duurzaamheid. Hier geldt hetzelfde: niet te veel praten, maar laten zien hoe energie-efficiëntie kan worden verbeterd met moderne techniek.
Wij laten de markt zien, hoe onze oplossingen kunnen worden gebruikt om het klimaat op een economische manier te beschermen.
Beslissingen nemen op basis van belastbare gegevens
Als u de energie-efficiëntie in uw bedrijf wilt verbeteren, heeft u gegevens nodig om er informatie uit te halen. Een ander onderdeel van het project was vervolgens het overbrengen van deze verzamelde kennis in een Internet of Things-informatiesysteem. Hiervan afgeleid is er tegenwoordig een demonstratieve evaluatie van energieverbruiksgegevens voor verschillende tijdsperioden. Dit maakt de weg vrij voor efficiëntiemaatregelen op de lange termijn, aangezien trends via de tijdbalk vastgesteld kunnen worden. Deze maatregel wordt geflankeerd door investeringen in moderne hardware die inefficiënte en minder handige systemen vervangt. Welke werkzaamheden de grootste efficiëntiewinst opleveren, ook in termen van rendement, kan dan weer worden afgeleid uit de verzamelde gegevens.
Uw contactpersoon voor dit project
Dit kan ook interessant voor u zijn
Zwitserland kiest voor zonne-energie
Eerst het grind eraf, dan de modulen erop: 224 m² fotovoltaïsche energie op het dak.
Denemarken gaat naar het racecircuit
Duurzaamheid en educatie samen op pole position.
China wekt zonne-energie op
Met een nieuwe PV-installatie investeert Phoenix Contact in China in de eigen voorziening met regeneratieve energie.