China wekt zonne-energie op
Fotovoltaïsch offensief voor zelfvoorziening met elektrische energie.
Projectdoelstellingen
Met een nieuwe fotovoltaïsche installatie investeert Phoenix Contact in China in zelfvoorziening met regeneratieve energie. De maatregel is ingebed in een energiemanagementsysteem dat erop gericht is de CO₂-emissies verder te verminderen.
Mijlpalen
- Besparing van CO₂
- Ongebruikte dakoppervlakken goed benutten
- Meer zelfvoorziening met stroom
1 MWp
geïnstalleerd nominaal vermogen
10.000m²
fotovoltaïsche oppervlakte
~ 30%
zelfvoorziening
We besparen jaarlijks ongeveer 35.000 yuan aan elektriciteitskosten.
Uw contactpersoon voor dit project
Nie Zhengyuan
Elektro-engineer, China
Dit kan ook interessant voor u zijn
Zwitserland kiest voor zonne-energie
Eerst het grind eraf, dan de modulen erop: 224 m² fotovoltaïsche energie op het dak.
Meer lezen
Denemarken gaat naar het racecircuit
Duurzaamheid en educatie samen op pole position.
Meer lezen
Portugal zorgt voor transparantie bij verbruik
Wie energie wil besparen, moet precies weten waar de elektriciteit naartoe stroomt.
Meer lezen